Измерители мощности компании Keysight могут работать с преобразователями мощности различных типов (непрерывных сигналов, средней мощности, пиковой и средней мощности), охватывающих широкий диапазон частот и значений мощности, обеспечивая точное измерение мощности ВЧ и СВЧ сигналов. Эти приборы могут использоваться для тестирования передатчиков базовых станций мобильной связи, сотовых телефонов, оборудования радиолокационных систем и в других приложениях.

Руководство по выбору измерителей мощности и преобразователей мощности.

 

Find the series That's Right for You

Преобразователи мощности серии 8480

Преобразователи мощности серии 8480

Преобразователи мощности серии 8480 предназначены для использования совместно с измерителями мощности серий EPM, EPM-P, P, 70100A и E1416A. Диапазон частот от 100 кГц до 110 ГГц, динамический диапазон от –70 дБм до +44 дБм.

Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E

Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E

Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E

Преобразователи средней мощности серии E9300

Преобразователи средней мощности серии E9300

Преобразователи средней мощности серии E9300 совместимы с измерителями мощности серий EPM, EPM-P и P.

Преобразователи пиковой и средней мощности серии E9320

Преобразователи пиковой и средней мощности серии E9320

Преобразователи пиковой и средней мощности серии E9320 предназначены для работы совместно с измерителями мощности серий EPM-P и P.

Измерители мощности серий EPM и EPM-P

Измерители мощности серий EPM и EPM-P

Измерители мощности серии EPM обеспечивают измерение мощности непрерывных сигналов и средней мощности. Измерители мощности серии EPM-P позволяют измерять пиковую и среднюю мощность, их отношение, а также измерение мощности с временным стробированием.

Преобразователи мощности серии N8480

Преобразователи мощности серии N8480

Термопарные преобразователи мощности Keysight серии N8480 обладают лучшими в своем классе показателями по линейности и обеспечивают высокую точность и повторяемость измерений мощности.

Посмотреть все серии

Посмотреть все серии

Featured Resources

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?