Фемтоамперметры и петаомметры Keysight серии B2980A не только обладают лучшими в своем классе характеристиками, но также обеспечивают широкий спектр инновационных возможностей, позволяющих максимально повысить достоверность измерений.

Оба типа приборов (фемтоамперметры и петаомметры) обеспечивают измерение силы тока с лучшим в мире разрешением — от 0,01 фА (0,01 x 10-15 А). Петаомметры, кроме того, позволяют измерять сопротивление до 10 ПОм (10 x 1015 Ом), что также является лучшим в своем классе показателем. Для устранения влияния шумов от сети переменного тока при проведении измерений слабых сигналов некоторые модели фемтоамперметров и петаомметров серии B2980A оснащены функцией питания от аккумуляторной батареи.

Все приборы серии B2980A имеют жидкокристаллический экран с диагональю 4,3 дюйма (10,9 см), который поддерживает различные режимы отображения результатов измерений (числовой вид, график тренда и гистограмма), что позволяет анализировать данные с помощью встроенного в интерфейс функционала без использования внешнего компьютера. Встроенная функция отслеживания уровня шумов в режиме реального времени помогает выбрать наиболее подходящий вид измерений. Эти уникальные возможности позволяют захватывать переходные процессы в устройствах и материалах и сразу же выполнять быстрый статистический анализ, что способствует повышению эффективности и достоверности измерений.

Дополнительная программа контроля состояния схемы помогает выявлять источники шумов, генерируемых внешними элементами, такими как кабели, соединители, адаптеры и др.

Измерители серии B2980A обеспечивают уникальную, лучшую в своем классе функциональность, которая существенно повышает ваши возможности по выполнению прецизионных измерений.

Featured Resources for the Фемтоамперметры и петаомметры серии B2980A

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?