Highlights

Высокоэффективное программное обеспечение для определения характеристик полупроводниковых устройств и встроенные модули источников/измерителей (SMU) обеспечивают быстрое и точное измерение тока и напряжения, что позволяет получить четкое представление о вольт-амперных характеристиках устройств при решении широкого круга прикладных задач. В семейство прецизионных параметрических анализаторов входят три группы анализаторов.

Усовершенствованные анализаторы полупроводниковых приборов

Усовершенствованные анализаторы полупроводниковых приборов B1500A и B1505A представляют собой гибкие универсальные анализаторы, которые поддерживают измерение вольт-амперных (ВАХ, IV), вольт-фарадных (ВФХ, CV), импульсных/динамических и прочих характеристик, обеспечивая комплексное решение широкого круга прикладных задач по определению параметров полупроводниковых устройств. Благодаря модульной конструкции, включающей 10 слотов для установки сменных модулей, прибор позволяет легко менять конфигурацию в зависимости от потребностей тестирования.

Прецизионные параметрические анализаторы

Прецизионные параметрические анализаторы (E5270B/E526xA с программным обеспечением EasyEXPERT group+) представляют собой высокопроизводительные анализаторы, обеспечивающие возможность измерения силы тока от 0,1 фА, а также возможность изменения конфигурации за счет установки сменных модулей SMU, что особенно полезно при выполнении расширенных измерений параметров тока и напряжения. Программное обеспечение EasyEXPERT group+ устанавливается на персональный компьютер.

Недорогие параметрические анализаторы

Недорогие параметрические анализаторы (источники/измерители серии B2900A с программным обеспечением EasyEXPERT group+) представляют собой анализаторы начального уровня, которые позволяют выполнять разнообразные измерения параметров тока и напряжения и обеспечивают измерение силы тока с разрешением от 10 фА. Несколько приборов могут быть объединены в систему, включающую до 8 каналов. Программное обеспечение EasyEXPERT group+ устанавливается на персональный компьютер.

Более подробная информация о прецизионных параметрических анализаторах и характериографах.

Key Specifications

Find the Model that's Right for You

Featured resources for the Прецизионные параметрические анализаторы

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?