Осциллографы Infiniium серии V

Быть всегда на переднем крае развития технологий

Купить / Запросить цену

У вас уже есть этот продукт? Ознакомиться с технической поддержкой

Основные особенности

Инновационные осциллографы обеспечивают высочайшую точность измерений

Вне зависимости от того, внедряете ли вы новые технологии высокоскоростных шин, исследуете спектральный состав широкополосных ВЧ-сигналов или анализируете переходные процессы сложных физических явлений, вам необходимо самое точное и достоверное представление исследуемого сигнала. Компания Keysight уделяет особое внимание развитию перспективных технологий с целью обеспечения максимальной точности измерений с помощью осциллографов реального времени. Компания Keysight применяет патентованный процесс изготовления интегральных микросхем на основе фосфида индия (InP), из которых построены основные функциональные блоки, обеспечивающие широчайшую полосу пропускания, сверхнизкий уровень собственных шумов, малое значение джиттера и высокий уровень входного сигнала. Микросхемы на основе фосфида индия позволяют получить наиболее достоверное представление исследуемого сигнала и выполнять измерения с высочайшей точностью.

  • Достижение очередного технологического прорыва благодаря верхней границе полосы пропускания в режиме реального времени до 33 ГГц
  • Поддержка перспективных стандартов модуляции благодаря высокому значению эффективного числа разрядов (ENOB)
  • Возможность использования до 16 цифровых каналов в дополнение к 4 аналоговым каналам в моделях осциллографов смешанных сигналов (MSO)
  • Высокая точность измерений высоты глазка благодаря низкому уровню собственных шумов осциллографа
  • Высокая достоверность измерения характеристик джиттера разрабатываемого устройства благодаря уровню собственного джиттера осциллографа менее 100 фс
  • Высокоэффективная функция аппаратного запуска по кодовым последовательностям длиной до 160 бит при скорости передачи данных до 12,5 Гбит/с
  • Система осциллографических пробников с полосой пропускания до 30 ГГц и гибкими опциями, обеспечивающими более удобный доступ к исследуемому сигналу

Основные характеристики

Полоса пропускания

До 33 ГГц

Количество каналов

4 аналоговых канала

Максимальная глубина памяти

2 Гвыборок

Частота дискретизации

80 Гвыб./с

Разрядность АЦП

8 бит

Хотите ознакомиться со всеми техническими характеристиками?

Find the Model that's Right for You

Решение проблем тестирования при разработке устройств нового поколения

Осциллографы семейства Infiniium широко используются для тестирования устройств на соответствие требованиям различных стандартов — от PCI до USB и DDR, а также многих других. Ознакомьтесь с данными брошюрами для получения более подробной информации о проблемах, связанных с тестированием на соответствие требованиям самых современных стандартов.

Нужна помощь или хотите задать вопрос?