Основные особенности

Более глубокий анализ сигналов. Более широкие функциональные возможности. Экономия времени.

Осциллографы Keysight Infiniium серии MXR помогут вам детально изучить взаимодействие сигналов в сложных схемах. Осциллографы серии MXR обеспечивают наглядное представление всех значимых сигналов и позволяют обнаруживать не только симптомы, но и глубинные причины проблем и устранять неполадки за считанные минуты, а не часы. Благодаря использованию в аппаратной части тех же микросхем, что и в осциллографах серии Infiniium UXR, осциллографы серии MXR обеспечивают ускорение построения глазковых диаграмм и запуска в сочетании со свойственными приборам Keysight превосходными показателями целостности сигналов. Осциллографы серии MXR также позволяют защитить ваши будущие инвестиции, поскольку они полностью обеспечивают возможность полной модернизации, включая увеличение количества каналов и расширение полосы пропускания. Покупайте то, что нужно сегодня, и добавляйте все остальное в осциллограф серии MXR по мере необходимости.

  • Верхняя граница полосы пропускания от 500 МГц до 6 ГГц на всех 4 или 8 аналоговых каналах
  • Высокая скорость измерений благодаря специализированным микросхемам, используемым в осциллографах Infiniium серии UXR
  • Высокая точность измерений благодаря эффективному числу разрядов (ENOB), равному 9, и уровню шумов от 43 мкВ
  • Функциональные возможности восьми приборов в одном: осциллограф, логический анализатор, анализатор протоколов последовательных шин, цифровой вольтметр, частотомер, анализатор спектра реального времени, устройство для построения диаграмм Боде, генератор сигналов стандартной и произвольной формы
  • Дисплей с диагональю 15,6 дюймов (39,6 см) и разрешением Full HD 1920 x 1080, изображение которого можно продублировать на большом мониторе
  • Возможность расширения функциональных возможностей за счет использования различных опций, что позволяет сделать тестирование более быстрым, простым и менее подверженным ошибкам, вызванным человеческим фактором

Осциллографы Infiniium серии MXR обеспечивают:

  • возможность анализа спектра в режиме реального времени, что идеально подходит для исследования быстро изменяющихся сигналов
  • отображение глазковых диаграмм со скоростью более 750 000 единичных интервалов в секунду и разрешением 10 бит
  • полосу пропускания до 6 ГГц на всех восьми каналах
  • частоту дискретизации до 16 Гвыб./с на каждом из восьми каналов
  • глубину памяти 200 Мвыб./с на канал в стандартной конфигурации
  • возможность полной модернизации — без всяких исключений

Основные характеристики

Верхняя граница полосы пропускания

от 500 МГц до 6 ГГц

Количество аналоговых каналов

4 или 8 (с возможностью модернизации)

Частота дискретизации

16 Гвыб./с

Глубина памяти в стандартной конфигурации

200 Мвыб./с на канал

Скорость обновления сигналов на экране

более 200 000 осциллограмм в секунду

Хотите ознакомиться со всеми техническими характеристиками?

Выберите модель, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Нужна помощь или хотите задать вопрос?