Highlights

Высокая производительность, простота и удобство в использовании

  • Верхняя граница полосы пропускания от 500 МГц до 2,5 ГГц на всех 4 или 8 аналоговых каналах
  • Высокая скорость измерений благодаря специализированным микросхемам, используемым в осциллографах Infiniium серии UXR
  • Функциональные возможности семи приборов в одном: осциллограф, логический анализатор, анализатор протоколов последовательных шин, цифровой вольтметр, частотомер, устройство для построения диаграмм Боде, генератор сигналов стандартной и произвольной формы
  • Возможность полной модернизации, включая возможность увеличения количества каналов

Key Specifications

Bandwidth

0.5 - 2.5 GHz

Analog Channels

4 or 8, upgradeable

Sampling Rate

16 GSa/s

Standard Memory

100 Mpts/ch

Waveform Update Rate

>200,000 wfms/sec

Want to see more specifications?

Осциллографы серии Infiniium EXR

Want help or have questions?