Already own a sampling oscilloscope?

Trade-in your current sampling oscilloscope or a competitor's model and get credit up to 77% towards a new one

Дополнительные материалы

САМАЯ ВЫСОКАЯ В ОТРАСЛИ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Стробоскопические осциллографы эквивалентного времени также известны как анализаторы сигналов цифровой связи (DCA). Они предназначены для визуализации и анализа аналоговых характеристик высокоскоростных сигналов в телекоммуникационных системах и центрах обработки данных. Платформа Infiniium DCA предлагает широкий выбор оптических и электрических модулей, модулей для измерения параметров отражения и передачи во временной области (TDR/TDT), а также прикладные программы для тестирования на соответствие стандартам и единообразный интерфейс пользователя FlexDCA, что повышает эффективность тестирования при проведении научных исследований и на производстве. Благодаря системе захвата со сверхнизким уровнем шума и джиттера приборы серии Infiniium DCA обеспечивают лучшую в отрасли точность измерений параметров высокоскоростных сигналов, включая сигналы стандартов 400G/800G Ethernet и Fibre Channel.

Выберите серию приборов Infiniium DCA, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Наши осциллографы серии Infiniium DCA и вспомогательные приборы выполнены по лучшей в отрасли технологии, которая обеспечивает высокоточные измерения параметров электрических и оптических сигналов, а также параметров отражения и передачи во временной области (TDR/TDT). В осциллографах серий DCA-X и DCA-M применяется одинаковый интерфейс пользователя (FlexDCA), что позволяет использовать общие алгоритмы измерений во всех конфигурациях.

Программное обеспечение FlexDCA

Программное обеспечение N1010A FlexDCA компании Keysight работает совместно со стробоскопическими осциллографами серии Infiniium DCA. Оно позволяет управлять приборами либо в режиме локального пользовательского интерфейса, либо в режиме дистанционного управления. Программное обеспечение FlexDCA не только обеспечивает сбор данных и выполнение измерений, но и включает также различные инструменты, которые позволяют повысить производительность тестирования и ускоряют диагностику тестируемого устройства.

Программное обеспечение FlexDCA может применяться в следующих областях:

  • разработка и проверка проектов электрических передатчиков (специализированные интегральные схемы, ПЛИС, физический уровень);
  • исследования, разработка и производство оптических передатчиков и приемопередатчиков;
  • анализ параметров отражения и передачи электрических компонентов и каналов;
  • общий анализ аналоговых и цифровых сигналов.

Сравнение осциллографов реального и эквивалентного времени

В прошлом выбор между осциллографом эквивалентного времени и осциллографом реального времени зависел, главным образом, от требований к ширине полосы пропускания. Однако с появлением современных высокопроизводительных приборов различие между этими видами осциллографов стало менее очевидным.

Ознакомьтесь с особенностями работы систем дискретизации сигналов и запуска этих осциллографов, а также с преимуществами и недостатками каждого из них.

Infiniium DCA Equivalent Time Sampling Osciloscope

Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов

Технологии непрерывно развиваются. То же самое происходит и с требованиями, с которыми приходится сталкиваться инженерам. Расширьте функциональные возможности имеющегося оборудования, дополнив его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?