Осциллографические измерения, которым можно доверять

Успешное выполнение задач по разработке электронных устройств, их отладке или проверке на соответствие требованиям стандартов возможно только при использовании надежных методов и средств измерений. Осциллографы компании Keysight обеспечивают лучшие в отрасли показатели целостности сигнала, повышенное эффективное число разрядов (ENOB) и самую высокую скорость обновления сигналов на экране, что позволяет наблюдать реальные характеристики тестируемого устройства. А если осциллографы использовать совместно с передовым программным обеспечением для декодирования протоколов передачи данных, анализа сигналов и тестирования на соответствие требованиям стандартов, то вы гарантированно получите достоверные результаты измерений.

Выберите осциллограф, наилучшим образом подходящий для решения ваших задач

Вне зависимости от того, нужен ли вам осциллограф с высокими показателями целостности сигнала, портативный прибор или недорогое устройство для осциллографических измерений, у нас есть подходящее для вас решение. В нашей широкой линейке осциллографов вы всегда сможете найти нужный прибор для любого этапа разработки.

Посмотреть все серии

Посмотреть все серии

Какой осциллографический пробник вам нужен?

Компания Keysight предлагает широкий выбор пробников напряжения и тока, а также оптических пробников для осциллографов серий InfiniiVision и Infiniium.

Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, какой пробник подходит для ваших измерительных задач.

Осциллографические пробники: улучшите свои результаты

Понимание наиболее распространенных ошибок при использовании пробников очень важно для проведения точных измерений.

Пробники могут вносить дополнительную нагрузку, шум и джиттер в тестируемую схему. Электрические характеристики пробников могут существенно влиять как на результаты измерений, так и на работу исследуемой схемы. Узнайте, как предотвратить наиболее распространённые ошибки применения пробников.

Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов

Получите больше от имеющегося прибора, дополнив его подходящими принадлежностями для повышения производительности и правильно выбранным ПО проектирования и автоматизации измерений PathWave компании Keysight для ускорения разработки вашей продукции.

Рекомендуемые ресурсы

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?