Осциллографы

Удостоенные множества наград осциллографы компании Keysight обеспечивают высочайшую достоверность измерений

Расширение полосы пропускания осциллографа!

В течение ограниченного периода времени при приобретении 4-канального осциллографа смешанных сигналов (MSO) серии InfiniiVision 3000T вы имеете возможность бесплатно расширить полосу пропускания своего осциллографа до следующего большего значения!

Осциллографические измерения, которым можно доверять

Успешное выполнение задач по разработке электронных устройств, их отладке или проверке на соответствие требованиям стандартов возможно только при использовании надежных методов и средств измерений. Осциллографы компании Keysight обеспечивают лучшие в отрасли показатели целостности сигнала, повышенное эффективное число разрядов (ENOB) и самую высокую скорость обновления сигналов на экране, что позволяет наблюдать реальные характеристики тестируемого устройства. А если осциллографы использовать совместно с передовым программным обеспечением для декодирования протоколов передачи данных, анализа сигналов и тестирования на соответствие требованиям стандартов, то вы гарантированно получите достоверные результаты измерений.

Выберите осциллограф, наилучшим образом подходящий для решения ваших задач

Вне зависимости от того, нужен ли вам осциллограф с высокими показателями целостности сигнала, портативный прибор или недорогое устройство для осциллографических измерений, у нас есть подходящее для вас решение. В нашей широкой линейке осциллографов вы всегда сможете найти нужный прибор для любого этапа разработки.

Посмотреть все серии

Посмотреть все серии

Осциллографические пробники: повышение качества измерений

Понимание наиболее распространенных ошибок при использовании пробников очень важно для проведения точных измерений.

Пробники могут вносить дополнительную нагрузку, шум и джиттер в тестируемую схему. Электрические характеристики пробников могут существенно влиять как на результаты измерений, так и на работу исследуемой схемы. В данной брошюре рассказывается о том, как можно избежать наиболее распространенных ошибок при использовании пробников.

Расширение функциональных возможностей осциллографов

Модернизация осциллографов за счет использования дополнительных функций и опций, позволяющих упростить тестирование. Широкий выбор разнообразных прикладных программ, пробников и принадлежностей гарантирует выполнение максимально точных измерений. Их можно приобрести вместе с исходным прибором или в любое время после его покупки. Благодаря компании Keysight вы всегда будете располагать самыми современными возможностями.

FEATURED RESOURCES

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?