Анализаторы коэффициента шума и источники шума
Анализаторы коэффициента шума серии NFA, приложения для измерения коэффициента шума, источники шума серии SNS.

Независимо от того, работает ли инженер с системами, подсистемами, сборками или отдельными устройствами каждый из этих компонентов вносит шум, который влияет на общую производительность приемника. Возможность измерения коэффициента шума и его снижения позволяет производителю существенно повысить конкурентоспособность своей продукции.
Компания Keysight Technologies обеспечивает широкий выбор технических решений для измерения коэффициента шума от анализаторов коэффициента шума серии NFA до прикладных программ для измерения коэффициента шума для анализаторов сигналов. В спектре продукции компании имеются также источники шума, что позволяет получить законченное измерительное решение.
Кроме того, компания Keysight предлагает ряд экономичных решений для измерения коэффициента шума на основе опций для анализаторов цепей, анализаторов спектра и анализаторов сигналов.
Более подробная информация о технических решениях Keysight для измерения коэффициента шума.
Find the series That's Right for You

Источники шума

Анализаторы коэффициента шума серии NFA
Посмотреть все серии
Featured Resources
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь