IxNetwork

Тестирование производительности сетевой инфраструктуры L2-3, масштабируемое в соответствии с потребностями бизнеса

У вас уже есть этот продукт? Обратитесь за технической поддержкой

Основные особенности

  • Тестирование Ethernet от 1G до 400G
  • Генерация потоков трафика, имитирующих реалистичные пользовательские приложения и сценарии
  • Бесперебойная работа в виртуализированных сетевых средах и запуск из любой коммерчески доступной вычислительной среды
  • Обеспечение сквозной автоматизации системы тестирования
  • Поддержка большого числа протоколов для маршрутизации/коммутации, многопротокольной коммутации по меткам (MPLS), широкополосного доступа, промышленного Ethernet, сетей ЦОД, программно-конфигурируемой сети (SDN)
  • Быстрая локализация нарушений обслуживания, включая тщательный анализ трафика
  • Имитирует смесь трафика реальных приложений, используемых в современных сетях (AppLibrary)

Проблема - Сложность сетевой топологии ставит под сомнение её производительность

Поставщики услуг давно тестируют свои сети на масштаб и производительность. По мере усложнения сети всё труднее обеспечивать её максимальную производительность и отказоустойчивость.

Речь идет не просто о тестировании на время отклика. Правильный инструмент должен оценивать топологию современной сети с тысячами сетевых устройств, эмулировать сложные потоки трафика и проводить тестирование в самых неблагоприятных условиях с использованием множества сценариев и состояний сети.

Решение - Надёжная система тестирования сетей со сложной топологией

Решение IxNetwork обеспечивает тестирование производительности в самых сложных условиях. Генерация нескольких терабайтов данных и анализ до 4 млн потоков трафика одновременно обеспечивают IxNetwork возможность управления самыми мощными устройствами и самыми крупными сетями.

Усовершенствованный анализ и статистическая обработка данных в режиме реального времени позволяют этому мощному решению эмулировать все функции – от маршрутизации и коммутации, Ethernet в ЦОД и SDN до широкополосного доступа и промышленного Ethernet. Простые в использовании мастера графического интерфейса позволяют удовлетворять широкий спектр требований ИТ-специалистов к производительности с минимальными ресурсами.

Производители сетевого оборудования и операторы внедряют инновации быстрее, чем когда-либо прежде, для создания гиперсетей центров обработки данных. Наша инновация относится к тому, что вы тестируете, и к тому, как вы это делаете, чтобы вывести на рынок высококачественные решения, опередив конкурентов. На этой инфографике красным цветом выделены основные точки сети, которые нуждаются в проверке для обеспечения надёжной связи и безопасности. Щелкните мышью на красном тексте под схемой, чтобы узнать больше.

Первое в отрасли решение для тестирования высокоскоростного Ethernet с MACsec

В современной динамичной сетевой среде для уверенного внедрения MACsec необходимо тщательное тестирование. Для этого необходимо обеспечить реалистичное сочетание облачного трафика и рабочих нагрузок центра обработки данных с целью проверки пропускной способности системы шифрования, непрерывности обслуживания при смене ключей и стабильности в различных неблагоприятных условиях.

IxNetwork от Keysight – первое в отрасли решение для тестирования высокоскоростного Ethernet Оно обеспечивает аппаратное шифрование с пропускной способностью линии передачи данных, динамическим предоставлением ключей и высокой производительностью. Теперь вы можете полностью протестировать проект, реализацию и совместимость систем с MACsec, чтобы обеспечить качество и производительность при их массовом развёртывании.

Знакомство с решением IxNetwork для тестирования систем стандарта MACsec

Благодаря уникальной возможности защиты передаваемых данных без снижения производительности, применение стандарта MACsec стало важной технологией шифрования, которая теперь внедрена в чипы, маршрутизаторы и коммутаторы нового поколения. Она обеспечивает шифрование на скорости линии передачи данных, не ухудшая пропускную способность высокоскоростного Ethernet, что имеет решающее значение для работы облаков и центров обработки данных. IxNetwork от Keysight обеспечивает тщательное тестирование, необходимое для уверенного развертывания системы с MACsec.

Повысьте уровень тестирования с помощью IxNetwork Web Edition

Веб-приложение IxNetwork предлагает новый простой и лёгкий способ подключиться из любого места для проведения тестов. Теперь вы можете, не устанавливая тяжёлые клиентские приложения, проводить тесты в фоновом режиме, а также обмениваться информацией и сотрудничать с коллегами по всему миру благодаря встроенной функции совместного использования сеанса. Перейдите к полной среде Linux с помощью шасси Native IxOS и основанной на Linux версии ПО IxNetwork Web Edition, которая доступна в виде отдельной виртуальной машины или версии, устанавливаемой на шасси.

Web Edition включает в себя многофункциональный графический интерфейс пользователя для конфигурирования тестов, компонент QuickTest Web Edition и браузер REST API. Возможность переключения между браузерами графического интерфейса пользователя и REST API упрощает автоматизацию.

Рекомендуемые ресурсы

Аппаратные опции

Нужна помощь или хотите задать вопрос?