IxChariot

IxChariot

Мгновенная оценка производительности сложных сетей до и после развёртывания

У вас уже есть этот продукт? Обратитесь за технической поддержкой

Основные особенности

  • Используется отраслевыми лидерами и экспертами, включая Альянс Wi-Fi
  • Мгновенно оценивает производительность сети, включая беспроводной сегмент и геолокацию
  • ПО Performance Endpoints работает на мобильных устройствах, компьютерах PC или Mac, а также с любым гипервизором или облачной службой
  • Позволяет централизованно управлять любой платформой через Performance Endpoints
  • Обеспечивает полную эмуляцию приложения с основными показателями производительности, включая пропускную способность, потерю пакетов, джиттер, задержку, MOS, а также имитацию трансляции видеосигнала OTT, например, Netflix и YouTube
  • Проверенный инструмент для проверки частных виртуальных сетей и общедоступных облачных сред
  • Имитирует смесь трафика реальных приложений, используемых в современных сетях (AppLibrary)

Проблема. Как обеспечить, чтобы изменения в сети не повлияли на качество и производительность услуг?

Современные сети непрерывно изменяются. Программисты часто добавляют новые сетевые службы, а сетевое оборудование постоянно обновляется и модернизируется. При этом вопрос о возможности поддержки существующими сетевыми устройствами новой услуги чаще всего не рассматривают, оставляя его на волю случая.

Чтобы избежать серьезных ошибок, организации должны определить соответствие сети заданным требованиям, оценить ее производительность и спрогнозировать качество восприятия (QoE) новых услуг. Для инженеров по обеспечению качества и IT-подразделений очень важно быстро и эффективно проверять и оценивать производительность перед отправкой продукции или внедрением услуг.

Решение. Эффективное программное тестирование для проверки готовности устройства и сети

IxChariot мгновенно выполняет оценку и выявляет неполадки в сетях и приложениях до и после развёртывания. Этот мощный инструмент оценки использует программные агенты под названием Performance Endpoints для имитации трафика приложений и передачи ключевых показателей производительности на центральную консоль для удобства управления.

В результате получилась полнофункциональная система для уверенной оценки производительности и надежности сетей и приложений, работающих с различными транспортными интерфейсами, включая проводные и беспроводные, а также с виртуальными центрами обработки данных. Специалисты по пусконаладке, оценке качества и ИТ могут использовать сценарии «что если» для прогнозирования влияния приложений на устройства в сети.

Сопутствующие решения

HawkEye

Hawkeye

Применение технологии IxChariot для промышленных сетей с активным мониторингом при помощи Hawkeye

Нужна помощь или хотите задать вопрос?