Выбирайте оборудование лидера в области анализа цепей

Оптимальное сочетание быстродействия и производительности обеспечивает дополнительные возможности по определению характеристик активных устройств. В ходе исследований и разработок векторные анализаторы цепей серии PNA обеспечивают такой уровень достоверности измерений, который помогает значительно повысить качество разрабатываемых изделий. В процессе производства векторные анализаторы цепей серии PNA позволяют повысить производительность тестирования и стабильность измерений, что помогает выпускать более конкурентоспособную продукцию.

Каждый векторный анализатор цепей Keysight позволяет исследовать характеристики линейных и нелинейных устройств. Выбирайте векторные анализаторы цепей семейства PNA для обеспечения максимальной эффективности разработки и тестирования устройств.

Определение характеристик широкополосных устройств миллиметрового диапазона

Создание собственного анализатора цепей миллиметрового диапазона может повлечь за собой множество сложностей и значительные временные затраты. Более того, технические характеристики полученного решения в части стабильности и точности не будут гарантированы. Наилучшей альтернативой является готовое решение, конфигурация которого включает двух- или четырехпортовый анализатор цепей, а также все необходимые для работы в миллиметровом диапазоне длин волн кабели, расширители частотного диапазона и контроллер измерительного блока.

Наши решения N5290A/N5291A построены на базе анализаторов цепей PNA или PNA-X. В результате вы получите решение, которое позволит выполнять высококачественные измерения параметров устройств на подложках и в различных типах трактов в широком диапазоне частот, включая миллиметровый диапазон длин волн.

Выберите серию анализаторов цепей, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Выберите анализатор цепей любой из трех серий семейства PNA — и вы получите оптимальное сочетание быстродействия, производительности и цены.

Оптимизация измерений на пластине

Для устройств с высокой степенью интеграции требуется больше измерений с меньшим количеством подключений. Работать с меньшим количеством подключений очень сложно, особенно если для измерения всех характеристик устройства требуется несколько приборов. Время тестирования на пластине можно значительно сократить за счет использования универсального анализатора цепей, позволяющего выполнять несколько измерений с одним подключением.

Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов

Технологии непрерывно развиваются. То же самое происходит и с требованиями, с которыми приходится сталкиваться инженерам. Расширьте функциональные возможности имеющегося оборудования, дополнив его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.

Рекомендуемые ресурсы

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?