Текущие акции и предложения

Новейшие модели анализаторов FieldFox

У вас уже есть ручной анализатор FieldFox? Обменяйте по программе Trade-in имеющийся анализатор FieldFox или модель другого производителя и получите выгоду до 25% при приобретении нового прибора FieldFox.

Экономия при приобретении анализаторов N9912A и N9923A

Скидка 20% на анализатор N9912A или 25% на анализатор N9923A, включая любые виды модернизации и все опции с диапазоном частот до 4 ГГц или 6 ГГц.

Самый универсальный в отрасли ручной анализатор

 

Портативный СВЧ-анализатор FieldFox предназначен для выполнения широкого круга задач в самых сложных условиях — от планового технического обслуживания оборудования до всесторонней диагностики и устранения неисправностей. Выберите наиболее подходящую конфигурацию анализатора FieldFox с помощью программных лицензий.

  • Диапазон частот до 54 ГГц и точность, сопоставимая с точностью настольных приборов.
  • Возможность выбора нужной конфигурации: анализатор антенно-фидерных устройств, векторный анализатор цепей, анализатор спектра или комбинированный анализатор «все в одном».
  • Возможность тестирования систем 5G в полевых условиях благодаря полосе анализа до 120 МГц.
  • Захват слабых сигналов помех благодаря возможности широкополосных измерений в режиме реального времени.
  • Выполнение измерений с помощью одного из самых легких приборов в отрасли, который весит на 30% меньше других ручных анализаторов.

Нет необходимости поступаться возможностями или портативностью

Полевые испытания современных сетей связи предъявляют новые требования к измерительному оборудованию и требуют компромисса между возможностями и портативностью. Благодаря более чем 22 программно активируемым измерительным функциям в компактном корпусе анализатор FieldFox является самым универсальным портативным анализатором в отрасли. Возможность модернизации портативного анализатора в полевых условиях с помощью устанавливаемых пользователем удобных в применении лицензионных ключей позволяет постоянно отвечать потребностям измерений.

Выберите модель, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Посмотреть все модели

Не пропустить ни одного сигнала

  • Уверенный захват и демодуляция нестационарных сигналов, используемых в сетях 5G и радиолокационных системах.
  • Обнаружение слабых сигналов на фоне мощных с помощью анализа спектра в режиме реального времени.
  • Измерение параметров сигналов длительностью от 5,52 мкс со 100%-ой вероятностью и минимальной погрешностью по амплитуде.
  • Сокращение времени разработки систем связи за счет возможности быстрого перехода к выполнению тестирования по радиоэфиру (OTA).

Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов

Расширение функциональных возможностей имеющегося измерительного оборудования путем дополнения его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.

Рекомендуемые ресурсы

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?