Приборы в формате AXIe
Модульные системы в формате AXIe, включая шасси и измерительные модули.

Стандарт AXIe представляет собой открытый стандарт, который расширяет возможности существующих стандартов ATCA, PXI, LXI и IVI®, благодаря более высокой производительности на единицу стоечного пространства, функциям синхронизации и запуска, а также возможностям передачи данных между модулями, что особенно важно для высокопроизводительных измерительно-испытательных систем.
Стандарт AXIe является идеальным дополнением к стандартам LXI и PXI. Он включает интерфейсы PCIe и LAN, благодаря чему приборы AXIe могут работать как виртуальные приборы форматов PXI или LXI.
Линейка приборов в формате AXIe включает шасси и контроллеры, а также новые измерительные модули, которые обеспечивают самые высокие характеристики в своем классе. В их число входят модули генератора сигналов произвольной формы, высокоскоростного логического анализатора и анализаторов протоколов PCI Express gen3 и HDMI.
Find the series That's Right for You

Шасси и контроллеры в формате AXIe
Логические анализаторы и анализаторы протоколов в формате AXIe

AXIe M8000 Series
Осциллографы и дигитайзеры в формате AXIe
Featured Resources
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь