Измерители LCR и приборы для измерения импеданса
Измерители LCR, измерители емкости, измерители вольт-фарадных характеристик, измерители высокого сопротивления.

Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху
Компания Keysight и ее предшественники — Hewlett-Packard — на протяжении более полувека разрабатывает инновационные приборы для анализа импеданса. Измерители LCR, измерители емкости, измерители сопротивления и анализаторы импеданса компании Keysight предназначены для тестирования компонентов и материалов при решении широкого круга задач в процессе разработки и производства электронных устройств. Измерители LCR позволяют измерять импеданс (индуктивность, емкость и сопротивление) при фиксированных значениях частоты. Измерители емкости обеспечивают измерение емкости также на фиксированных частотах. Измерители сопротивления оптимизированы для измерения высокого или низкого сопротивления. Анализатор импеданса представляет собой самый мощный прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивления в широком диапазоне частот. Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху.
Ищете решения для анализа импеданса нового поколения? Ознакомьтесь с анализатором импеданса E4990A с диапазоном частот испытательного сигнала от 20 Гц до 120 МГц и широким выбором опций.
Find the series That's Right for You

Настольные измерители LCR

Анализаторы импеданса
Ручные измерители емкости и иммитанса (LCR) серии U1700
Посмотреть все серии
Featured Resources
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь