Система тестирования батарей Scienlab серии SL1133A | SL100XA — уровень элемента батареи питания
Использование наиболее оптимального метода тестирования элементов батарей питания
Основные особенности
Познакомьтесь с системой тестирования батарей на уровне элемента батареи питания Scienlab серии SL101XA | SL1133A
Элемент батареи питания является основой любого устройства накопления и хранения электроэнергии и оказывает непосредственное влияние на качество аккумуляторных батарей и их модулей. Для инженеров критически важно уметь определять характеристики элементов батарей питания на самых ранних этапах разработки аккумуляторов. Приборы для тестирования батарей на уровне аккумуляторного элемента (модели SL1002A, SL1003A, SL1004A, SL1005A и SL1133A), также известные как тестеры аккумуляторных элементов, позволяют моделировать источники питания и нагрузки по току в процессе тестирования модулей аккумуляторных батарей, используемых в автомобилях и промышленном оборудовании.
- Эффективная и экономичная эксплуатация благодаря возможностям восстановления в процессе ресурсных испытаний с большим количеством каналов
- Модульная конфигурация: любое количество каналов в соответствии с изменяющимися требованиями тестирования
- Удобство управления и контроля температуры и параметров камер для климатических испытаний с помощью программы Scienlab ESD
- Компактная конструкция: экономия пространства на рабочем месте
- Встроенная функция электрохимической импедансной спектроскопии (EIS) для каждого канала: программирование непосредственно в процессе тестирования без отключения тестируемого устройства (опция)
Высокая производительность для любых прикладных задач
Элемент батареи питания является основой любого устройства накопления и хранения электроэнергии и оказывает непосредственное влияние на качество аккумуляторных батарей и их модулей. Для инженеров критически важно начинать тестирование устройств и определение характеристик элементов батарей питания на самых ранних этапах разработки аккумуляторов. В этой связи компания Keysight предлагает надежные испытательные системы, которые обеспечивают высокую точность и воспроизводимость результатов измерений при разработке новых моделей батарей питания и оценке характеристик перспективных систем.
Уровень образца элемента батареи питания
- Определение характеристик, подбор и оптимизация химического состава и материалов элемента питания в процессе исследований и разработок, производства и обеспечения качества
- Одновременное определение характеристик до нескольких сотен образцов круглых элементов типоразмера 18650, миниатюрных элементов (типа «таблетка») или лабораторных образцов элементов питания с контрольным электродом
- Исследования процессов на электродах: гальваностатические и потенциостатические измерения, циклическая вольтамперометрия и др.
- Определение емкости, энергии, мощности, напряжения, внутреннего сопротивления и энергоэффективности
- Возможность тестирования высоковольтных устройств напряжением до 8 В
Уровень элемента батареи питания
- Точное измерение характеристик элементов батарей питания: внутреннего сопротивления, энергоэффективности, емкости, допустимого количества циклов заряда-разряда и срока службы, реакции на изменения температуры, механической прочности
- Выполнение разнообразных индивидуальных тестов и испытаний на соответствие стандартам
- Анализ параметров, таких как внутреннее сопротивление, энергоэффективность, емкость и температурные характеристики элементов батарей питания
- Ресурсные и нагрузочные испытания

Основные характеристики
Выходное напряжение:
от 0 В до 6 В
Выходной ток:
от ±150 мкА до ±600 А
Динамика изменения силы тока:
от –90% до +90%: 8 мс (тип.)
Погрешность измерения силы тока:
до ±0,05% от измеренного значения
Хотите ознакомиться со всеми техническими характеристиками?
Выберите модель, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач
У вас уже есть один из этих приборов? Обратитесь за технической поддержкой
Система тестирования батарей Scienlab SL1002A — уровень элемента батареи питания
- Диапазон напряжения: от 0 В до 6 В
- Выходной ток: ±100 A, ±300 A, ±600 A
(возможно параллельное подключение для увеличения силы тока и мощности)
Система тестирования батарей Scienlab SL1003A — уровень элемента батареи питания
- Компактная версия
- Диапазон напряжения: от 0 В до 6 В
- Выходной ток: ±100 A, ±300 A, ±600 A
(возможно параллельное подключение для увеличения силы тока и мощности)
Система тестирования батарей Scienlab SL1004A — уровень образца элемента батареи питания
- Настольное исполнение
- Диапазон напряжения: от –2 В до +8 В (или от –6 В до +6 В)
- Выходной ток: до ±5 A (4 диапазона от ±150 мкA до ±5 A)
Система тестирования батарей Scienlab SL1005A — уровень образца элемента батареи питания
- Настольное исполнение
- Диапазон напряжения: от –2 В до +8 В (или от –6 В до +6 В)
- Выходной ток: до ±5 A (4 диапазона от ±150 мкA до ±5 A)
Комбинированное решение для тестирования батарей питания Scienlab SL1133A
- Компактная комбинация мощных электронных приборов, испытательной камеры и держателя тестируемых устройств
- Диапазон напряжения: 6 В
- Выходной ток: 300 A, 400 A, 500 A
Расширение функциональных возможностей системы тестирования батарей Scienlab
Ознакомьтесь с программным обеспечением и дополнительным оборудованием для своей среды тестирования батарей. Благодаря компании Keysight вы всегда будете располагать самыми современными возможностями.
Наиболее популярные информационные ресурсы по системе тестирования батарей Scienlab — уровень элемента батареи питания
Нужна помощь или хотите задать вопрос?