Основные особенности

Познакомьтесь с модулями измерения и управления Scienlab серии SL106XX

Модули измерения и управления Scienlab серии SL106XX предназначены для решения широкого круга задач тестирования, измерения и управления. При необходимости эти задачи можно комбинировать в зависимости от сложности проблем и имеющихся возможностей.

Эти приборы идеально подходят для выполнения сложных измерений даже в тяжелых условиях окружающей среды, например, в камере для климатических испытаний. Модули обеспечивают высокое качество, надежность, удобство применения и интуитивное управление.

  • Точность и воспроизводимость результатов измерений, синхронизированная по времени регистрация данных
  • Измерительные каналы с полной гальванической развязкой до 1 000 В
  • Безопасная рабочая среда: защита от прикосновения обеспечивается при напряжении до 1 000 В
  • Подключение через открытый интерфейс Ethernet; обеспечивается автоматическое обнаружение программным обеспечением Scienlab Energy Storage Discover (ESD)
  • Простота и удобство применения в сложных условиях окружающей среды (от –40°C до +80°C, степень защиты IP20)
  • Возможность комбинирования различных типов измерительных модулей

Высокая производительность для любых прикладных задач

В серию SL106XX входят модули с аналоговыми измерительными входами для подключения сигналов напряжения, датчиков температуры, а также модуль цифрового ввода/вывода, используемый для записи и коммутации цифровых сигналов.

  • Модуль коммуникационного интерфейса обеспечивает возможность подключения к различным магистральным шинам, таким как CAN, FlexRay или XCP
  • Модуль управления оконечным устройством модуля измерения и управления имеет выходы с регулируемым напряжением для систем управления батареями питания, источник питания для тестируемого устройства, а также релейные контакты с гальванической развязкой для имитации стандартных автомобильных клемм 15, 30 и др.
  • Упрощенная интеграция в программу Scienlab Energy Storage Discover (ESD) или собственное программное обеспечение заказчика
Модуль измерения и управления Scienlab, вид сбоку

Основные характеристики

Синхронизированный

сбор данных с метками времени в соответствии с требованиями протокола точного времени (PTP)

Возможность интеграции

в программу Scienlab Energy Storage Discover (ESD) или собственное программное обеспечение заказчика

Высокая электрическая прочность изоляции

для обеспечения условий безопасной работы при напряжениях до 1000 В

Настраиваемая скорость передачи данных

за счет возможности свободного программирования параметров

Find the Model that's Right for You

Нужна помощь или хотите задать вопрос?