Системы тестирования батарей питания

Эффективные решения для обеспечения воспроизводимости результатов измерений

Самый точный способ тестирования устройств накопления и хранения энергии

Системы тестирования Scienlab от компании Keysight обеспечивают всестороннее и достоверное тестирование элементов, модулей и батарей питания, а также систем управления батареями питания (BMS) электромобилей и электрооборудования стационарного, мобильного и промышленного применения. Системы тестирования Keysight с программным обеспечением Scienlab Energy Storage Discover (ESD) позволяют выполнять специализированные измерения характеристик, испытания на долговечность, а также функциональные и климатические испытания. Программное обеспечение Energy Storage Discover обеспечивает тестирование на соответствие требованиям стандартов (например, ISO, DIN EN и SAE).

Основные особенности

Компания Keysight предлагает гибкие инновационные решения Scienlab, удовлетворяющие самым различным требованиям к тестированию.

  • Возможности регенерации, обеспечивающие высокую энергоэффективность и оптимизацию расходов
  • Высокая стабильность и точность измерений при использованием модуля в качестве системы тестирования элементов батарей питания
  • Импедансная спектроскопия каждого канала
  • Синхронизированная запись результатов измерений
  • Методы прецизионных измерений для обеспечения воспроизводимости результатов
  • Модульная конструкция для обеспечения гибкости конфигурации среды тестирования

Find the Model that's Right for You

Расширение функциональных возможностей системы тестирования батарей Scienlab

Ознакомьтесь с программным обеспечением и дополнительным оборудованием для своей среды тестирования батарей.

FEATURED RESOURCES

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?