Эмуляторы и системы тестирования электромобилей, гибридных автомобилей и энергосистем

Высокопроизводительные модульные решения для тестирования компонентов электрических приводов

Системы Scienlab

Благодаря решениям компании Keysight вы всегда будете на шаг впереди в области создания электромобилей

Испытательные системы и программное обеспечение Scienlab являются основой специализированных измерительных решений Keysight для проектирования и тестирования электронных компонентов в соответствии со стандартами испытаний электрических и гибридных транспортных средств. Наши решения помогают сократить сроки разработки батарей питания, систем управления батареями (BMS), инверторов, зарядных интерфейсов электромобилей (EV) и источников питания электромобилей (EVSE).

Революция в тестировании элементов батарей питания

Компактное комбинированное решение Scienlab для тестирования батарей (CBTS) обеспечивает более быстрое и качественное внедрение инноваций с использованием высокоэффективной технологии тестирования элементов батарей питания. Сочетание системы тестирования батарей питания с камерой для климатических испытаний позволяет максимально эффективно использовать пространство на рабочем месте испытателя.

Воспользуйтесь многочисленными преимуществами CBTS

  • Гибкий держатель тестируемого устройства позволяет выполнять испытания различных типов элементов батарей питания
  • Высокая точность измерений благодаря надежному контакту
  • Высокая эффективность использования времени за счет быстрого ввода продукции в эксплуатацию
  • Минимальные габаритные размеры позволяют экономить до 40% рабочего пространства по сравнению с отдельными решениями для тестирования

FEATURED RESOURCES

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?