Добиться конкурентного преимущества за счет использования специализированных цифровых мультиметров

  • Высокая точность измерений (до 0,0004%) при использовании прецизионного цифрового мультиметра Keysight 3458A с разрешением 8½ разрядов
  • Высокая четкость и контрастность отображения результатов измерений на двухстрочном OLED дисплее цифрового мультиметра Keysight 34450A с разрешением 5½ разрядов
  • Высочайшая чувствительность при измерении малых значений напряжения и сопротивления при использовании 7½-разрядного нановольтметра/микроомметра Keysight 34420A
  • Функциональные возможности двух приборов в одном: цифровой мультиметр | источник питания постоянного тока Keysight U3606B
  • Модульный цифровой мультиметр Keysight U2741A c шиной USB с разрешением 5½ разрядов: компактность, широкие функциональные возможности и простота использования

Find the Series That's Right for You

34420A Micro-Ohm Meter

34420A Micro-Ohm Meter

The 34420A 7.5-digit multimeter is a high-sensitivity digital ohm meter optimized for performing low-level measurements, such as low-noise voltage measurements.

U3606B Multimeter / DC Power Supply

U3606B Multimeter / DC Power Supply

The U3606B hybrid multimeter / DC Power Supply comes with a built-in 30-W multimeter power supply in one source-measure unit for device measurements.

3458A Digital Multimeter, 8.5 Digit

3458A Digital Multimeter, 8.5 Digit

Keysight's 3458A is a fast, flexible, and accurate 8.5-digit multimeter. With a system or on the bench, the 3458A digital multimeter offers low cost of ownership.

34450A Digital Multimeter, 5.5 Digit, OLED Display

34450A Digital Multimeter, 5.5 Digit, OLED Display

The 34450A 5.5-digit multimeter is an electric test meter with fast speeds up to 190 readings per second. This OLED multimeter will help you increase your manufacturing throughput.

Ручные измерители сопротивления изоляции серий U1450A и U1460A

Ручные измерители сопротивления изоляции серий U1450A и U1460A

Handheld insulation resistance testers are ideal for predictive and preventive maintenance measurement tasks in electrical and industrial applications.

Тепловизоры серии TrueIR

Тепловизоры серии TrueIR

The TrueIR thermal imager detects infrared radiation and converts them into thermal images which show temperature distribution of the surfaces of equipment.

Цифровой мультиметр EDU34450A серии Smart Bench Essentials

Цифровой мультиметр EDU34450A серии Smart Bench Essentials

Лабораторный 5½-разрядный цифровой мультиметр EDU34450A с двухстрочным дисплеем выполняет до 110 измерений в секунду для высокоскоростных тестов.

Посмотреть все серии

Посмотреть все серии

Want help or have questions?