Почему инженеры выбирают цифровые мультиметры Keysight?

Цифровые мультиметры Keysight могут иметь портативное или настольное исполнение и обеспечивают исключительно высокую производительность и надежность, разрешение от 3½ до 8½ разрядов и скорость измерений до 100 000 отсчетов в секунду. Ключевые возможности цифровых мультиметров Keysight:

  • Повышение производительности за счет возможности отображения результатов измерений не только в числовом виде, но и в виде графиков тренда и гистограмм
  • Чрезвычайно низкая погрешность измерения постоянного напряжения (от 0,0004% или 4 ppm) помогает обеспечить высокую достоверность результатов и непревзойденное качество выпускаемой продукции
  • Автоматизация и документирование результатов тестирования без дополнительного программирования благодаря возможности использования программного обеспечения BenchVue или Handheld Meter Logger

Выбор лабораторного цифрового мультиметра

Цифровые мультиметры являются ключевыми приборами в составе большинства измерительных стендов. Но выбор наиболее подходящего мультиметра может оказаться сложной задачей. Критериями выбора могут быть очень широкий диапазон или высокая точность измерений, либо способность измерять слабые переходные сигналы. Правильно выбранный цифровой мультиметр способен обеспечить дополнительное преимущество, позволяя выпускать продукцию более высокого, чем у конкурентов, качества.

Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов

Технологии непрерывно развиваются. То же самое происходит и с требованиями, с которыми приходится сталкиваться инженерам. Расширьте функциональные возможности имеющегося оборудования, дополнив его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.

Рекомендуемые ресурсы по цифровым мультиметрам

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?