Highlights

Анализаторы формы сигнала тока серии Keysight CX3300 являются первыми в отрасли приборами, которые позволяют с высокой точностью отображать такие сигналы тока, которые раньше было невозможно измерить или вообще обнаружить.

Анализаторы формы сигнала тока серии CX3300 представляют собой базовый блок, к которому подключаются специализированные сменные датчики, обеспечивающие измерение и анализ динамических токов в диапазоне от 100 пА до 100 А с разрешением 14 или 16 разрядов при максимальной полосе анализа до 200 МГц. Кроме того, приборы позволяют измерять динамические сигналы напряжения с разрешением до 16 разрядов.

При решении прикладных задач Интернета вещей (IoT) анализаторы CX3300 позволяют измерять профиль сигналов тока маломощных устройств как в режиме сна, так и в активном состоянии, с динамическим диапазоном до 100 дБ, без необходимости использования при этом нескольких различных приборов или выполнения множества измерений.

При решении прикладных задач мобильной связи широкая полоса анализа и низкий уровень шумов помогают определять профили тока в цепях питания (PDN), включая измерение высоких значений пускового тока и малых значений тока в спящем режиме, с помощью одного прибора.

При разработке перспективных устройств энергонезависимой памяти широкая полоса анализа и низкий уровень шумов позволяют определить реальную импульсную характеристику устройства благодаря возможности измерения слабых переходных токов.

Интуитивно понятный усовершенствованный графический пользовательский интерфейс на основе сенсорного экрана позволяет быстро, без предварительного изучения толстого руководства, приступить к измерениям параметров сигналов тока.

Благодаря таким уникальным характеристикам эти анализаторы формы сигнала тока предоставляют серьезное преимущество при разработке маломощных устройств за счет возможности более глубокого анализа сигналов тока и напряжения.

Key Specifications

Find the Model that's Right for You

Featured resources for the Анализаторы формы сигнала тока

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?