Специализированные источники постоянного тока Keysight серии 66300 предназначены для тестирования цифровых средств беспроводной связи. Все модели являются источниками постоянного тока, а также могут выступать в качестве нагрузки по току. Они обладают быстрой переходной характеристикой, оснащены интерфейсом GPIB и имеют широкие измерительные возможности, что позволяет использовать их для решения уникальных проблем моделирования батарей и аккумуляторов, а также измерения тока, потребляемого тестируемым устройством.

Find the Model that's Right for You

Featured Resources for the Источники постоянного тока для мобильных средств связи (45 Вт, 100 Вт): серия 663xx

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?