Удобство и поддержка

Решите задачи измерения цепей питания с помощью специальных программных и надежных аппаратных средств. Используйте наши стандартные или полузаказные аппаратные решения для получения оптимальной схемы измерений для вашего применения. Глобальная сеть Keysight позволяет легко воспроизводить решения и поддерживать установленное у вас оборудование. Калибровка и ремонт возможны как в глобальной сети сервисных центров, так и на объекте заказчика.

Облегчение выполнения сложных измерений

Наши решения анализа цепей питания постоянного тока позволяют выполнять сложные измерения и автоматизировать трудоёмкие задачи. Например, программное обеспечение расширенного анализа и управления PathWave BenchVue от Keysight позволяет измерять токи и напряжения в течение заданного интервала времени. Оно также создает сценарии тестирования под динамической нагрузкой, позволяющие обеспечить стабильную работу при внезапной потребности в увеличении мощности. При тестировании эффективности на разных уровнях мощности оно автоматизирует анализ и выдаёт быстрые результаты.

Выберите серию, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Выберите решение, наилучшим образом подходящее для вашей измерительной задачи

Посмотреть все серии

Посмотреть все серии

Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов

Технологии непрерывно развиваются. То же самое происходит и с требованиями, с которыми приходится сталкиваться инженерам. Расширьте функциональные возможности имеющегося оборудования, дополнив его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.

Нужна помощь или хотите задать вопрос?