Настольные источники питания серии U8000

Простой источник питания с ручным управлением и одним выходом

Купить / Запросить цену

У вас уже есть этот продукт? Ознакомиться с технической поддержкой

Основные особенности

Регулируемый источник питания с ручным управлением

В серию настольных источников питания постоянного тока Keysight U8000 входят модели с ручным управлением, одним выходом и мощностью от 90 Вт до 150 Вт. Приборы обладают функциональными возможностями, присущими, как правило, только дорогим программируемым источникам питания, но при этом отличаются простотой и удобством использования.

Эти регулируемые источники питания обеспечивают надежное питание постоянного тока, широкие возможности по настройке и все необходимые функции защиты тестируемого устройства, что позволяет применять эти приборы для решения разнообразных прикладных задач — от тестирования в ходе производства электронного оборудования до использования в учебном процессе. Источники питания серии U8000 — это непревзойденная простота и доступность.

  • Низкий уровень шумов и пульсаций на выходе — менее 1 мВ (СКЗ)
  • Высокая стабильность выходного напряжения: влияние нагрузки менее 0,01%
  • Малая погрешность измерения тока и напряжения: менее 0,35%
  • Простой в использовании поворотный регулятор и интуитивно понятная клавиатура для установки выходного напряжения и тока с требуемым разрешением.
  • Функции защиты тестируемого устройства от перегрузки по току и по напряжению
  • Возможность сохранения в памяти и вызова до трех состояний прибора для уменьшения времени настройки
  • Простое управление с передней панели и возможность блокировки клавиатуры

Основные характеристики

Количество выходов

1

Общая мощность

От 90 Вт до 150 Вт

Пульсации и шум

менее 1 мВ (СКЗ)

Точность

0,35% + 20 мВ

Возможности подключения

Управление только с передней панели

Хотите ознакомиться со всеми техническими характеристиками?

Find the Model that's Right for You

Совершенствуйте свои навыки работы с источниками питания

Процесс создания современных электронных устройств предъявляет все более жесткие требования к используемым в ходе разработки источникам питания. Может оказаться так, что именно ваш настольный источник питания является причиной большинства проблем проектирования. Узнайте, как можно решить эти проблемы, чтобы источник питания обеспечивал надежное и стабильное питание.

Нужна помощь или хотите задать вопрос?