Настольные источники питания серии E3620

Ручное управление, стабильная мощность, воспроизводимые результаты

Купить / Запросить цену

У вас уже есть этот продукт? Ознакомиться с технической поддержкой

Основные особенности

Стабильная мощность регулируемого источника питания с двумя или тремя выходами

Благодаря компактным габаритным размерам источники питания E3620A и E3630A с несколькими выходами обеспечивают отличные характеристики и позволяют экономить пространство на рабочем месте. Оба прибора имеют превосходные характеристики по стабильности выходного напряжения (влияние сети переменного тока и нагрузки порядка 0,01%) и низкий уровень дифференциальных помех, что гарантирует чистое питание для прецизионных схем. Кроме того, источники питания E3620A и E3630A имеют отдельные цифровые индикаторы для одновременного отображения значений напряжения и тока.

  • Низкий уровень шумов и пульсаций на выходе — менее 350 мкВ (СКЗ)
  • Высокая стабильность выходного напряжения: влияние нагрузки менее 0,01%
  • Погрешность измерений 0,5%
  • Плавное включение и выключение без скачков напряжения
    • Защита выходов от короткого замыкания
    • Синфазный ток менее 1 мкА
    • Простое управление с передней панели

    Основные характеристики

    Количество выходов

    2 или 3

    Общая мощность

    35 Вт или 50 Вт

    Пульсации и шум

    менее 350 мкВ (СКЗ)

    Точность

    0,5% + 2 е.м.р.

    Возможности подключения

    Управление только с передней панели

    Хотите ознакомиться со всеми техническими характеристиками?

    Find the Model that's Right for You

    Нужна помощь или хотите задать вопрос?