Модули источников/измерителей для системы питания N6700

Подача питания и измерение его характеристик в разных квадрантах

У вас уже есть один из этих приборов? Обратитесь за технической поддержкой

Основные особенности

Увеличение времени работы портативных устройств от батареи питания

Для минимизации потребления тока и увеличения времени работы от батареи в портативных устройствах используются режим ожидания и спящий режим. При передаче данных в активном режиме потребление тока может возрастать в 1000 раз по сравнению с режимом ожидания. Благодаря функции плавного переключения диапазонов прибор может захватывать большие токи в активном режиме и малые токи в режиме ожидания на одной осциллограмме. Источники/измерители Keysight обеспечивают точное измерение силы тока в диапазоне от наноампер и микроампер до единиц ампер.

  • Напряжение: от 0 В до 20 В в 2-квадрантном режиме и от –20 В до +20 В в 4-квадрантном режиме
  • Сила тока: от –3 А до +3 А или от –8 А до +8 А
  • Мощность: 20 Вт для модуля шириной один слот и 80 Вт для модуля шириной два слота
  • Эмуляция батареи; стабильная работа без помех в качестве источника напряжения или тока или в качестве электронной нагрузки
  • Программируемое выходное сопротивление для имитации внутреннего сопротивления батареи питания
  • Регистрация значений напряжения и тока с частотой дискретизации до 200 тыс. выборок в секунду
  • Точные измерения силы тока с использованием функции плавного переключения диапазонов
  • Определение параметров потребления тока устройством в спящем режиме, в режиме ожидания и в активном режиме
  • Анализ характеристик тестируемого устройства и батареи в режиме вольтметра
  • Модули оснащены быстроразъемными соединителями

Выберите модули источников/измерителей для своего базового блока

Источники/измерители (SMU) серии N6780

Модель
Описание Напряжение
Сила тока Мощность Цена
N6781A Двухквадрантный модуль источника/измерителя для анализа процесса разряда батареи 20 В ±3 А 20 Вт Запрос цены
N6782A
Двухквадрантный модуль источника/измерителя для функционального тестирования 20 В
±3 А 20 Вт
Запрос цены
N6784A
Четырехквадрантный модуль источника/измерителя общего назначения ±20 В
±3 А 20 Вт
Запрос цены
N6785A
Двухквадрантный модуль источника/измерителя для анализа процесса разряда батареи 20 В
±8 A 20 Вт
Запрос цены
N6786A
Двухквадрантный модуль источника/измерителя для функционального тестирования 20 В ±8 A 20 Вт
Запрос цены
N6783A-MFG
Модуль источника питания постоянного тока для тестирования устройств мобильной связи, базовые возможности 6 В +3 A / –2 A 18 Вт
Запрос цены
N6783A-BAT
Модуль источника питания для тестирования процессов заряда/разряда батареи, базовые возможности 8 В +3 A / –2 A 24 Вт
Запрос цены

Нужна помощь или хотите задать вопрос?