Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна.
Посмотреть другие результаты поиска:
Here's the page we think you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
Basic Performance Modules, N6700 Power System

Economical DC power supply modules ideal for most tests
У вас уже есть этот продукт? Ознакомиться с технической поддержкой
Highlights
Meet Your Test Requirements and Budget
Keysight basic modules provide stable output, device protection, and accurate measurements. A single range allows programming voltages and currents from 0 V and 0 A to their maximum voltage and current rating. Use 2-wire local sense or 4-wire remote sense to improve regulation. All modules feature a quick disconnect connector.
- Programmable output voltages: 0 to 150 V
- Output power: 50 to 300 W
- Voltage accuracy: 0.1% + 19 mV (5V output)
- Ripple and noise 10 mV (5V output)
- Up and down-programming with resistive load typically 20 ms
- Overvoltage, overcurrent, and overtemperature protection
- Basic modules are single wide allowing four per mainframe
- Modules can operate at lower output power to stay within mainframe rating
- Modules include a quick disconnect connector
Key Specifications
Find the Model that's Right for You
Пред.
N6735B
Модуль источника питания постоянного тока, 60 В, 0,8 А, 50 Вт
N6735B, Модуль источника питания постоянного тока, 60 В, 0,8 А, 50 Вт
N6745B
Модуль источника питания постоянного тока, 60 В, 1,6 А, 100 Вт
N6745B, Модуль источника питания постоянного тока, 60 В, 1,6 А, 100 Вт
N6733B
Модуль источника питания постоянного тока, 20 В, 2,5 А, 50 Вт
N6733B, Модуль источника питания постоянного тока, 20 В, 2,5 А, 50 Вт
N6731B
Модуль источника питания постоянного тока, 5 В, 10 А, 50 Вт
N6731B, Модуль источника питания постоянного тока, 5 В, 10 А, 50 Вт
N6774A
Модуль источника питания, 35 В, 8,5 А, 300 Вт
N6774A, Модуль источника питания, 35 В, 8,5 А, 300 Вт
Следующие
EXTEND THE CAPABILITIES
Гарантия, услуги по поверке и калибровке
Want help or have questions?