Эффективный анализ параметров устройств в течение минут — тестирование смещения по постоянному току в процессе исследований и разработки без предварительного программирования


Анализатор питания постоянного тока N6705C обеспечивает существенное повышение производительности при функционировании в качестве источника и измерителя напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве. Анализатор Keysight N6705C представляет собой высокоинтегрированный прибор, включающий до четырех модулей усовершенствованных источников питания постоянного тока с функциями цифрового мультиметра, осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных. Он имеет удобный пользовательский интерфейс, в котором основные все функции источника и измерителя доступны с передней панели.

Выберите модель, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Модули источников питания для анализатора питания постоянного тока

Модули источников питания постоянного тока различаются по мощности, функциональным возможностям и цене

Модули электронных нагрузок постоянного тока для системы питания N6700

100 Вт и 200 Вт

Тестирование преобразователей электрической энергии, аккумуляторных батарей и источников питания с помощью модулей электронных нагрузок постоянного тока для компактной системы питания серии N6700.

Рекомендуемые ресурсы по анализаторам питания постоянного тока

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?