Тестеры коэффициента битовых ошибок серии M8000

Совершенствуйте свои возможности проектирования

Купить / Запросить цену

У вас уже есть этот продукт? Ознакомиться с технической поддержкой

Основные особенности

Ускоренный переход к проверке проекта

Простое и быстрое тестирование крайне необходимо при разработке вычислительной техники, бытовой электроники и средств связи нового поколения. Серия Keysight M8000 представляет собой высокоинтегрированное решение для тестирования коэффициента битовых ошибок и предназначается для определения параметров устройств на физическом уровне, аттестации и тестирования на соответствие требованиям стандартов. Благодаря поддержке широкого диапазона скоростей передачи данных и стандартов, приборы серии M8000 гарантируют точность и надежность результатов тестирования, что позволяет быстрее получать достоверную информацию о характеристиках высокоскоростных цифровых устройств.

Используя тестеры серии M8000, вы можете максимально оперативно выполнять проверку соответствия проекта заданным требованиям.

  • Возможность программного выбора формата четырехуровневой амплитудно-импульсной модуляции (PAM4) и кодирования без возврата к нулю (NRZ) с использованием одного прибора
  • Анализ ошибок и генерация испытательных последовательностей с кодированием NRZ и скоростью от 2 Гбит/с до 64 Гбит/с
  • Генерация кодовых последовательностей формата PAM4 со скоростью от 2 ГБод до 64 ГБод, анализ ошибок кодовых последовательностей формата PAM4, передаваемых со скоростью до 58 ГБод (116 Гбит/с)
  • Встроенные функции восстановления тактовой частоты и коррекции АЧХ для сигналов со скоростью от 2 ГБод до 64 ГБод
  • Встроенные функции коррекции предыскажений и внесения регулируемых межсимвольных помех (ISI)
  • Возможность работы в многоканальном режиме
  • Гибкие аппаратные конфигурации гарантируют защиту инвестиций по мере изменения потребностей тестирования

Find the Model that's Right for You

Амплитудно-импульсная модуляция (PAM)

Стандарты 400-гигабитного Ethernet (400 Gb Ethernet, GE) определяют четырехуровневую амплитудно-импульсную модуляцию (PAM4) как рекомендуемый формат модуляции для реализации 400GE последовательных интерфейсов центров обработки данных. Этот вид модуляции представляет собой развитие двухуровневой модуляции NRZ, используемой в 100GE. Использование PAM4 позволяет эффективно удвоить скорость передачи данных в полосе канала за счет снижения отношения сигнал/шум (SNR).

Чтобы оценить ухудшение качества сигнала, которое не было проблемой в предыдущих схемах с NRZ, вам потребуется выполнять новые виды измерений. Мы поможем вам получить точные и воспроизводимые результаты для ускорения разработки компонентов и систем, использующих модуляцию PAM4.

Расширение возможностей тестеров коэффициента битовых ошибок серии M8000

Модернизация тестера коэффициента битовых ошибок серии M8000 за счет использования дополнительных функций и опций, позволяющих упростить тестирование. Широкий выбор разнообразных прикладных программ, принадлежностей и услуг гарантирует выполнение максимально точных измерений. Их можно приобрести вместе с исходным прибором или в любое время после покупки. Благодаря компании Keysight вы всегда будете располагать самыми современными возможностями.

Программное обеспечение

Расширение возможностей тестера коэффициента битовых ошибок с помощью системных программ и специализированного программного обеспечения для автоматизации испытаний и анализа данных.

FEATURED RESOURCES

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?