Тестеры коэффициента битовых ошибок
Совершенствуйте свои возможности проектирования


Измерение характеристик приемника и его тестирование на соответствие стандартам
Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT) компании Keysight обеспечивают наиболее точную проверку физического уровня разрабатываемых устройств высокоскоростной передачи данных и мультигигабитных цифровых интерфейсов. Наши специалисты помогут вам выбрать высокопроизводительное оборудование, управляющее программное обеспечение, приборы для тестирования приемников и средства автоматизации испытаний, которые смогут помочь в реализации ваших проектов.
Вне зависимости от того, разрабатываете ли вы оборудование для центров обработки данных или компьютерные интерфейсы, компания Keysight предлагает широчайший выбор тестеров коэффициента битовых ошибок — от доступных решений для производственных испытаний до высокопроизводительных приборов для определения характеристик устройств и тестирования на соответствие требованиям стандартов.
Тестеры коэффициента битовых ошибок Keysight поддерживают символьную скорость до 64 Гбод как для схем кодирования без возврата к нулю, так и для четырехуровневой амплитудно-импульсной модуляции (PAM4). Они также поддерживают различные виды цифровых интерфейсов, таких как PCI Express®, USB, MIPI, Thunderbolt, DisplayPort, SATA/SAS, медный и оптоволоконный Ethernet 10G/100G/400G, OIF-CEI, Fibre Channel и PON.
Выберите модель, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Программное обеспечение для тестеров коэффициента битовых ошибок
Специализированное программное обеспечение для автоматизации испытаний и анализа данных и системное ПО, позволяющее расширить возможности вашего тестера коэффициента битовых ошибок
Посмотреть все серии
Расширение функциональных возможностей тестеров коэффициента битовых ошибок
Закажите дополнительные принадлежности и услуги для обеспечения максимально эффективного использования прибора. Их можно приобрести вместе с прибором или в любое время после его покупки. Благодаря компании Keysight вы всегда будете располагать самыми современными возможностями.
FEATURED RESOURCES
Нужна помощь или хотите задать вопрос?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь