Генераторы сигналов произвольной формы серии M9300

Максимально эффективное использование возможностей устройств
У вас уже есть этот продукт? Ознакомиться с технической поддержкой
Основные особенности
Возможность формирования сигналов одновременно в широком диапазоне частот и с широким динамическим диапазоном
Генераторы сигналов произвольной формы серии M9300 предлагают высокое разрешение, широкий диапазон частот и исключительно высокое качество сигналовв компактномформ-факторе PXIe. Создавайте самые реалистичные сигналы для тестирования радиолокационных систем, устройств спутниковой связи и систем с быстрой перестройкой частоты.
- Частота дискретизации до 1,25 Гвыб./с и полоса модуляции 500 МГц на каждый канал
- Разрешение до 15 бит
- Гибкие возможности по формированию сигналов
- Высокая точность воспроизведения сигналов для надежной отладки самых сложных устройств
- Формирование чистых и искаженных сигналов для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей
- Примечание для заказчиков из Европейского Союза. Данное изделие больше не доступно из-за несоответствия директиве ЕС RoHS 2011/65/EU. Компания Keysight продолжит его обслуживание и поддержку до окончания срока поддержки по всему миру.
Непревзойденные рабочие характеристики
Приборы серии M9300 обеспечивают разработчикам доступ к самым передовым технологиям цифро-аналогового преобразования, которые могут использоваться в серийно выпускаемых генераторах сигналов произвольной формы. Каждый модуль оснащен двумя быстродействующими цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) для обеспечения полосы модуляции 500 МГц на каждый канал и динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих (SFDR), более 65 дБн. Имеется возможность подачи на тестируемое устройство дифференциальных сигналов с выходов ЦАП или несимметричных сигналов с выходов различных трактов формирования сигналов.
Некоторые генераторы сигналов произвольной формы требуют компромисса между количеством выходных каналов и дифференциальных выходов. Генераторы сигналов серии M9300 имеют и то, и другое, что позволяет успешно завершить разработку продукта и устраняет необходимость в гибридных решениях для тракта испытательных сигналов. Кроме того, каждый канал позволяет выводить сигналы ПЧ или модулирующие сигналы для подачи на I/Q-преобразователь с повышением частоты.

Основные характеристики
Частота дискретизации
1,25 Гвыб./с
Разрешение
10 бит или 15 бит
Аналоговая полоса частот
1 ГГц
Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR)
65 дБн
Find the Model that's Right for You
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED RESOURCES
Нужна помощь или хотите задать вопрос?