Генераторы сигналов произвольной формы

Максимальное использование возможностей устройств

Повышение реалистичности тестирования благодаря формированию прецизионных сигналов произвольной формы

Генераторы сигналов произвольной формы (AWG) Keysight обеспечивает одновременно высочайшую точность воспроизведения сигналов, высокое разрешение и широкий диапазон частот. Такое уникальное сочетание характеристик и функциональных возможностей в совокупности с гибким выбором форм-факторов обеспечивает создание сложных сценариев сигналов, которые позволяют осуществлять более глубокий анализ параметров устройств и, тем самым, повысить эффективность разработки и тестирования новых продуктов.

Для решения самых сложных задач предлагаются высокопроизводительные генераторы серии M8100 с частотой дискретизации до 120Гвыб./спо четырем каналам одновременно.

Воспользуйтесь высоким разрешением и широким диапазоном частот для создания реалистичных сигналов.

Преимущества генераторов сигналов произвольной формы

Тестирование электрических и электронных устройств и систем предполагает подачу нужных входных воздействий на тестируемое устройство (ТУ) и анализ характера изменения выходных параметров. В некоторых случаях подаются реальные воздействующие сигналы, но чаще всего набор входных сигналов приходится формировать с помощью соответствующих приборов-источников. Эти источники могут генерировать множество разнообразных сигналов, позволяющих определить и подтвердить рабочие характеристики ТУ.

Лучше всего выполнять тестирование каждого модуля на ранних этапах разработки в максимально реалистичных условиях. В некоторых случаях это может быть достигнуто с помощью «эталонных» устройств, подающих нужные сигналы, которые достаточно хорошо можно описать, но при этом часто они с трудом поддаются управлению. Генератор сигналов произвольной формы способен создать любой сигнал, обеспечивая тем самым оптимальное решение для заказчика.

Расширение функциональных возможностей генераторов сигналов произвольной формы

Выберите дополнительные функции и опции для своего генератора. Их можно приобрести вместе с исходным прибором или в любое время после покупки. Благодаря компании Keysight вы всегда будете располагать самыми современными возможностями.

FEATURED RESOURCES

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?