Оптимизация измерений мощности благодаря динамичному представлению сигналов на сенсорном экране

  • Измерение напряжения, силы тока и мощности по 4 каналам: постоянный ток, однофазный и трехфазный переменный ток
  • Высокая точность измерений мощности: погрешность 0,05% на частоте 50/60 Гц
  • Прямое измерение силы тока: встроенные токовые шунты до 50 А или внешние пробники или измерительные преобразователи
  • Возможность выполнения множества сценариев благодаря наличию гальванической развязки входов (изолированным входам)

Find the Model that's Right for You

Want help or have questions?