HIGHLIGHTS

Пакет программ GoldenGate Solo, ADS Core и Circuit Sim рекомендуется использовать:

  • при разработке и верификации ВЧ интегральных схем с малой степенью интеграции.

Пакет программ GoldenGate Solo, ADS Core и Circuit Sim включает все функциональные возможности входящих в его состав программ.

Функциональные возможности входящих в пакет программ
Модель Название Описание
W2010 GoldenGate (Solo) Симулятор GoldenGate (Solo) представляет собой наиболее передовое решение для моделирования и анализа высокочастотных интегральных схем и интегральных схем смешанных сигналов. Программа GoldenGate полностью интегрирована в среду Cadence Analog Design Environment (ADE).
W2200BP ADS Core Обеспечивает основные возможности по проектированию ВЧ и СВЧ устройств. Позволяет осуществлять быстрое линейное моделирование, а также комплексный синтез моделей фильтров и пассивных компонентов.
W2300EP Элемент Harmonic Balance Обеспечивает анализ нелинейных цепей при воздействии на них многотоновых сигналов, а также разнообразные готовые настройки для моделирования усилителей, ВЧ и СВЧ генераторов, специальных схем и т.д.
W2301EP Элемент Circuit Envelope Обеспечивает эффективное моделирование сложных ВЧ сигналов с цифровой модуляцией, а также шаблоны для проектирования линеаризаторов, ВЧ систем и систем ФАПЧ.
W2302EP Элемент Transient Convolution Усовершенствованный элемент анализа во временной области, включающий симулятор Transient (анализ переходных процессов с помощью SPICE-моделей, в том числе режимы совместимости с HSPICE и Spectre), библиотеку моделей IBIS, симулятор Convolution (для создания моделей во временной области из моделей в частотной области), симулятор канала (включает побитовый и статистический режимы, профиль глазковой диаграммы и коэффициента битовых ошибок, IBIS AMI), передние панели (включая разложение джиттера), интерфейс косимуляции зашифрованных HSPICE-моделей и генератор широкополосных моделей SPICE.

Free Trials

PathWave Advanced Design System (ADS) Software

  • Current and previous software releases
  • Hotfixes, Patches and Add-On Software
  • Installation and Licensing Instructions

Want help or have questions?