Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна.
Посмотреть другие результаты поиска:
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
- Home
- Продукты и услуги
- V365A Waveguide Isolator, 50 to 75 GHz, WR-15 [Устарело]
V365A Waveguide Isolator, 50 to 75 GHz, WR-15
Статус продукта:
Устарело
Устарело
Prev
Рекомендуемая замена
Для данного продукта вариантов замены не найдено.
Next
- Обзор и характеристики
- Модернизация после приобретения
- Ресурсы
HIGHLIGHTS
- High broadband isolation
- Low SWR
- Low insertion loss
The Keysight V365A is an ideal isolator for test and measurement applications. Its high, broadband isolation (better than 25 dB) minimizes the reflection effects of a source. Its low SWR and low insertion loss helps to improve accuracy without the attenuation of matching pads.
This isolator uses a Faraday-rotation design. It consists of a section of waveguide containing low-loss ferrite material and impedance matching elements. A permanent magnet supplies the external magnetic bias field to the ferrite core.
- High broadband isolation
- Low SWR
- Low insertion loss
Learn more about latest information on Keysight waveguide adapters.
Сортировка по :
Дата
Дата
название
Filter Results
Информация о данном продукте не найдена
Обновить
По типу содержания
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь