Основные особенности

Определение реальных характеристик устройств благодаря высочайшему разрешению при измерении параметров звуковых сигналов

Благодаря чрезвычайно низкому уровню остаточных искажений (менее –110 дБ) аудиоанализатор U8903B обеспечивает тестирование самого высококачественного аудиооборудования с высочайшей точностью. Специальная опция позволяет проводить измерения параметров аудиосигналов по каналу Bluetooth®. При расширении полосы пропускания до 1,5 МГц обеспечивается измерение по двум каналам с высочайшим разрешением. С помощью этих и других опций аудиоанализатор U8903B позволяет построить гибкую измерительную систему, способную решать самые разнообразные задачи тестирования аудиооборудования.

  • Опция расширения полосы пропускания N3431A обеспечивает возможность проведения измерений в диапазоне частот от 0 или 10 Гц до 1,5 МГц
  • Упрощение испытательной установки благодаря возможности автоматизации испытаний и встроенной функции создания тестовых последовательностей
  • Анализатор U8903B позволяет проводить измерения по восьми аналоговым каналам одновременно с возможностью отображения результатов на одном экране в режиме реального времени
  • Благодаря встроенному режиму совместимости по кодам не требуется переработка программ с использованием команд SCPI
  • Удобство проверки соответствия требованиям стандартов благодаря встроенным функциям объективной оценки слышимого качества речи (POLQA) и функции оценки воспринимаемого качества речи (PESQ)
  • Возможность конфигурирования для решения широкого круга прикладных задач благодаря широкому набору опций, включая поддержку цифровых аудио интерфейсов и измерений аудиосигналов по каналу Bluetooth®
  • Измерение отношения сигнал-шум, перекрестных помех и др.
Частота
10 Hz to 1.5 MHz
Максимальная полоса анализа / пропускания
1.5 MHz
Type
Benchtop
Частота
Максимальная полоса анализа / пропускания
Type
10 Hz to 1.5 MHz
1.5 MHz
Benchtop
Посмотреть еще
Приложения общего назначения:
Обеспечение совместимости по кодам SCPI
Частота:
10 Hz to 1.5 MHz
Максимальная полоса анализа / пропускания:
1.5 MHz
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения:
±0.03 dB
Уровень производительности:
◆◆◇◇◇◇
Type:
Benchtop

Запросить коммерческое предложение на высокопроизводительный аудиоанализатор U8903B

Bluetooth® и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Keysight Technologies осуществляется по лицензии.

Interested in a U8903B?

Нужна помощь или хотите задать вопрос?