HIGHLIGHTS

  • До 31 входа для подключения термопар
  • Возможность независимого конфигурирования каждого канала для работы в режиме измерения напряжения или температуры
  • Встроенный термистор для компенсации температуры холодного спая и изотермическая конструкция клеммного блока
  • Обнаружение обрыва термопары
  • Калибровка, прослеживаемая до эталонов NIST
  • Диапазон входных напряжений до 10 В
  • Поддержка термопар типов J, K, R, S, T, N, E и B

31-канальный модуль преобразования входных сигналов термопар Keysight U2802A предназначен для преобразования входных сигналов термопар низкого уровня в выходные сигналы, соответствующие диапазону напряжения устройств сбора данных. Устройство U2802A предназначено для использования совместно с модулями сбора данных Keysight U2355A или Keysight U2356A для измерения температуры с помощью термопар.

Более подробная информация о модулях сбора данных Keysight U2355A и U2356A.

Для обеспечения максимальной гибкости модуль U2802A совместим с распространенными средами разработки приложений, включая Keysight VEE, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW и Microsoft® Visual Studio®.

MATLAB является зарегистрированным товарным знаком компании The Math Works, Inc.


Основные характеристики

Acquire Rate
10 kSa/s
Analog Input
31 Channel
Analog Output
Channels
11-40
Channels/Crosspoints
31
Channels/sec.
Нет
Acquire Rate
Analog Input
Analog Output
Channels
Channels/Crosspoints
Channels/sec.
10 kSa/s
31 Channel
11-40
31
Нет
Посмотреть еще
Acquire Rate:
10 kSa/s
Analog Input:
31 Channel
Analog Output:
Channels:
11-40
Channels/Crosspoints:
31
Channels/sec.:
Нет
Digital I/O:
Frequency:
Нет
Inputs/Outputs:
0 - 50 Volts
Maximum Inputs/Outputs (V, I):
10V
Module Type:
Built-in Temperature Junction
Platform:
Signal Conditioner
Speed or Frequency:
10 kSa/s

Standard Configurations

Interested in a U2802A?

Featured Resources for U2802A 31-Channel Thermocouple Input Signal Conditioner

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?