HIGHLIGHTS

  • Совместимость со стандартами USBTMC 488.2 и USB 2.0 (только с операционной системой Windows)
  • Возможность «горячего» подключения и автоматического определения параметров сокращает время запуска
  • Возможность расширения до 384 каналов
  • Возможность установки в стойку с помощью дополнительного комплекта для монтажа
  • Одновременная синхронизация между модулями
  • Шина запуска SSI/«звезда» для синхронизации между внешним источником запуска и модулями

Шасси для модульных приборов с шиной USB Keysight U2781A представляет собой высокопроизводительный базовый блок высотой 4U, в состав которого входит универсальный источник питания мощностью 200 Вт с встроенной схемой защиты. В этом компактном шасси можно разместить до шести модулей с шиной USB. Базовый блок U2781A предназначен для использования в различных приложениях на этапах НИОКР, производства и аттестации изделий. Основным достоинством этого шасси является возможность синхронизации модулей. Это поможет вам снизить стоимость испытаний и сократить сроки разработки и внедрения измерительной системы.

В каждый модульный слот шасси U2781A встроен источник опорной частоты 10 МГц. Кроме того, в шасси имеется два термодатчика для контроля температуры внутри блока и встроенный вентилятор для охлаждения. Шина синхронизации служит для передачи сигналов запуска между модулями.

Шасси Keysight U2781A может использоваться со следующими продуктами:

Для обеспечения максимальной гибкости шасси Keysight U2781A совместимо с распространенными средами разработки приложений, включая Keysight VEE, MATLAB R2007a, NI LabVIEW и Microsoft Visual Studio.

Interested in a U2781A?

Featured Resources for U2781A USB Modular Product Chassis

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?