HIGHLIGHTS

  • Широкая полоса пропускания с плоской частотной характеристикой (±1,5 дБ) обеспечивают высокую точность измерений и позволяют использовать возможности прибора с максимальной эффективностью
  • Низкий уровень собственных шумов (–130 дБм/Гц в диапазоне от 10 МГц до 7 ГГц) позволяет проводить измерение сигналов с малой амплитудой
  • Питание через порт измерительного прибора или от настольного источника питания обеспечивает дополнительное удобство и гибкость при работе

Примечание: Головки пробников не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

Рекомендуемые головки пробников:

  • Головка пробника N5380B серии InfiniiMax II с соединителями SMA для измерения дифференциальных сигналов с полосой до 12 ГГц
  • Впаиваемая головка пробника N5381A серии InfiniiMax II для измерения дифференциальных сигналов с полосой до 12 ГГц
  • Головка-браузер N5382A серии InfiniiMax II для измерения дифференциальных сигналов с полосой до 12 ГГц
  • Головка пробника N5425A серии InfiniiMax с нулевым усилием сочленения для измерения дифференциальных сигналов с полосой до 12 ГГц
  • Наконечник с нулевым усилием сочленения N5426A серии InfiniiMax с полосой до 12 ГГц

Активный дифференциальный пробник Keysight U1818A с полосой пропускания от 100 кГц до 7 ГГц упрощает выполнение внутрисхемных измерений с помощью анализаторов цепей, анализаторов спектра и анализаторов источников сигналов. Благодаря плоской частотной характеристике, низкому уровню собственных шумов и возможности питания пробника от входного разъема прибора пробник U1818A позволяет выполнять измерения, используя полный динамический диапазон ВЧ анализаторов Keysight.


Interested in a U1818A?

Featured Resources for U1818A Active Differential Probe, 100 kHz to 7 GHz

Want help or have questions?