Система тестирования батарей Scienlab SL1000A — уровень батареи
Использование наиболее оптимального метода тестирования батарей питания
Configuration
ОтменаОсновные особенности
Познакомьтесь с системой тестирования батарей Scienlab SL1000A — уровень батареи
Система тестирования батарей Scienlab SL1000A (уровень батареи) представляет собой электрическую систему, которая включает одновременно источник питания и нагрузку по току и предназначена для тестирования высоковольтных аккумуляторных батарей, используемых в автомобилях и промышленном оборудовании.
- Синхронизированное управление всеми компонентами в среде тестирования
- Сохраненные результаты измерений могут использоваться в качестве переменного фактора при выполнении оставшейся части тестовой последовательности
- Камера для температурных и климатических испытаний, доведение до требуемых параметров тестируемого устройства и системы управления батареей питания (BMS)
- Модули измерения и управления Scienlab для фиксации значений напряжения и температуры для использования в аналоговых и цифровых входах и выходах
- Полнофункциональный испытательный стенд на основе независимой системы
- Прямая оценка данных с помощью эффективных инструментов анализа, не требующих постобработки
- Прочные, надежные, простые в обслуживании системы тестирования с рекуперацией энергии для повышения экономичности эксплуатации
- Динамическое восстановление настроек и пороговых значений тока, напряжения и мощности для источников
Высокая производительность тестирования аккумуляторных батарей
Аккумуляторная батарея представляет собой сложную систему, которая характеризуется высокими значениями напряжения и силы тока и включает электрические и механические компоненты и системы охлаждения и управления батареей. Все компоненты требуют тщательного тестирования, результаты которого позволяют оценить продолжительность срока службы, область изменения параметров, эффективность и степень нагрева аккумуляторной батареи. Для анализа поведения системы следует до начала эксплуатации создать реалистичную модель ее будущего применения, которая включает профили управления и нагрузки, а также воспроизводимые электрические и климатические условия. Система SL1000A предлагает разнообразные решения, отвечающие самым жестким требованиям к средам тестирования, установленным стандартами.

Interested in a SL1000A?
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED RESOURCES
Нужна помощь или хотите задать вопрос?