Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна. Посмотреть другие результаты поиска:
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
        • B2980 Series Femto / Picoammeter and Electrometer Meters
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
        • Системы сбора данных
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
        • Keysight Cyber Training Simulator
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
    • Home
    • Продукты и услуги
    • ...
    • Application Software
    • Прикладные программы для анализаторов цепей
    • S93110A Active Hot Parameters [Discontinued]

    S93110A Active Hot Parameters

    Статус продукта:
    Выпуск прекращён / В настоящее время поддерживается
    Выпуск прекращён / В настоящее время поддерживается
    Technical Support
    Техническая поддержка
    Service Notes
    Сервисные ноты
    Calibration and Repair
    Калибровка и ремонт
    Запросить обслуживание pdf Загрузить технический обзор
    Prev
    Рекомендуемая замена
    S93110B Active Hot Parameters
    Информация по продукту
    |
    Опции покупки или аренды
    Next
    • Обзор и характеристики
    • Модернизация после приобретения
    • Ресурсы

    HIGHLIGHTS

    • Removes active device and system interaction and precisely calculate the active parameters and output power into a 50 ohm environment
    • Removes system-to-system correlation problems
    • Use X-parameter technology.
    • Provide various traces for detail analysis:

                  o Hot S11/12/21/22, hot gain, hot match

                  o Input/output power

                  o Coefficient (output, direct reflection, image reflection)

                  o Gamma-optimum, etc.

    S93110A active hot parameters for PNA-X Series provides a more accurate method to test hot S-parameters, gain and output power than traditional methods by utilizing the X-parameter technology. It removes the active device and system interaction to precisely calculate the active parameters and output power into a nominal 50 ohm environment. The advanced theory removes system-to-system correlation problems. It also provides coefficients of equation to calculate linear and non-linear device performance of gamma-opt (optimum), optimal load match and maximum delivered power to optimum load. A total of 14 traces (parameters) are available with various sweep types, such as frequency sweep, power sweep, or two-dimensional frequency and power sweep. Requires PNA-X models 4-port configuration (N524xB Option 401, 417, 419, 422, 423, and 425(LFE)). With Option 425, S93110A can run from 10 MHz and LFE hardware is not supported.

    For more information about Keysight Network Analyzer Software, please visit Network Analyzer Software

    Сортировка по :
    Дата
    Дата название
    Filter Results
    Информация о данном продукте не найдена
    Обновить
    По типу содержания
    Back to Top
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
    • Facebook: Присоединяйтесь к Keysight LinkedIn: Присоединяйтесь к Keysight Twitter: Присоединяйтесь к Keysight YouTube: Присоединяйтесь к Keysight WeChat:  Присоединяйтесь к Keysight
    • © Keysight Technologies 2000–2022
    • Заявление о конфиденциальности
    • Правила использования сайта
    • Обратная связь