HIGHLIGHTS

Повышение качества обслуживания клиентов и снижение оттока абонентов путем обеспечения стабильного использования сервисов и мониторинга качества услуг беспроводной связи с точки зрения конечного пользователя

Мобильное приложение, устанавливаемое по радиоинтерфейсу (OTA) на серийно выпускаемые смартфоны

  • Позволяет вычислять ключевые показатели эффективности (KPI) на основании данных о местонахождении абонента, сетевых сценариях и параметрах сеанса
  • Серверное приложение собирает передаваемые по протоколу HTTP данные KPI от одного или даже миллиона смартфонов одновременно

Профессиональный мониторинг производительности сетей беспроводной связи и степени удовлетворенности клиента качеством обслуживания с точки зрения конечного пользователя

  • Мониторинг восприятия качества обслуживания (QoE) реальным конечным пользователем

Быстрое выполнение оптимизированных измерений характеристик сетей и услуг

  • Приложение может быть установлено по радиоинтерфейсу (OTA) на серийно выпускаемые смартфоны
  • Вычисление ключевых показателей эффективности (KPI) на основании данных о местонахождении абонента, сетевых сценариях и параметрах сеанса

Более глубокий анализ параметров сетей беспроводной связи

  • Измерение и анализ в режиме реального времени ключевых показателей эффективности (качества предоставляемых услуг (QoS) и качества восприятия абонентом услуг (QoE)) устройства конечного пользователя для обнаружения возможного ухудшения качества обслуживания до появления серьезных негативных последствий
  • Получение сведений о наблюдаемом реальными пользователями ухудшении радиопокрытия сети и качества услуг

Правильное представление о качестве восприятия абонентом услуг (QoE)

Решение Nemo Customer Experience Monitor представляет собой мощный, гибкий и масштабируемый набор инструментов для профессионального мониторинга производительности сетей беспроводной связи и степени удовлетворенности клиента качеством обслуживания (QoE) с точки зрения конечного пользователя.

С помощью решения Nemo Customer Experience Monitor операторы могут легко и незаметно получать данные QoE для управления качеством восприятия услуг мобильной связи непосредственно от абонентов, когда они используют свои смартфоны. Благодаря установленному на смартфоны абонентов решению операторы могут надежно гарантировать высокое качество обслуживания и, тем самым, повысить качество восприятия услуг конечным пользователем.

Полный набор инструментов для мониторинга качества восприятия абонентом услуг

Данное приложение устанавливается по радиоинтерфейсу (OTA) на серийно выпускаемые смартфоны и позволяет вычислять ключевые показатели эффективности (KPI) на основании данных о местонахождении абонента, сетевых сценариях и параметрах сеанса. Серверная часть приложения собирает передаваемые по протоколу HTTP данные KPI от одного или даже миллиона смартфонов одновременно. Благодаря простому и удобному в использовании вспомогательному инструменту информационные панели и отчеты могут настраиваться с учетом потребностей пользователя, что позволяет ему отслеживать в режиме реального времени события в сети, локализовать их и определять причины их появления.

Want help or have questions?