HIGHLIGHTS

Обеспечение качества сетей беспроводной связи и качества обслуживания конечных пользователей за счет профессиональных измерений внутри зданий

Измерительное приложение на базе Android для тестирования параметров радиоинтерфейса и оценки качества предоставляемых услуг (QoS) и качества восприятия абонентом услуг (QoE) мобильных приложений

  • Работает на современных серийно выпускаемых смартфонах
  • Тестирование широкого круга приложений
  • Тестирование в режиме реального времени качества передачи голоса с помощью алгоритмов POLQA и PESQ
  • Команды для принудительной установки системы, полосы частот, фиксации предпочтительной несущей, SC, канала и PCI для отдельных устройств

Идеально подходит для измерений внутри зданий

  • Схема внутренних помещений с маркерами и геодезическими координатами
  • Функция создания оперативных отчетов Nemo непосредственно в полевых условиях сразу по завершении процесса измерений

Тестирование широкого круга приложений

  • Возможность сравнения качества функционирования существующих сервисов, таких как YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox и Instagram, с точки зрения конечного пользователя
  • Возможность тестирования любых приложений, например Ookla Speedtest, путем записи действий на сенсорном экране терминала для создания последовательностей сенсорных команд, которые могут выполняться в виде сценария
  • Возможность тестирования любого приложения по ограниченному набору параметров с использованием автоматизированных сценариев

Поддержка новейших технологий беспроводной связи

  • Поддержка тестирования передачи голоса по LTE (VoLTE) и агрегации несущих
  • Поддержка тестирования качества передачи голоса по WiFi (VoWiFi), видео по WiFi (ViWiFi) и видео по LTE (ViLTE)
  • Поддержка всех основных технологий сотовой связи, включая GSM/WCDMA/HSPA/Wi-Fi/LTE/LTE-A
  • Малоразмерные файлы измерительных данных на основе открытого формата ASCII

Решение Nemo Handy — самый используемый в мире портативный инструмент для проведения драйв-тестов и измерений внутри зданий

Портативное решение для проведения драйв-тестов Nemo Handy отлично подходит для проведения измерений как на открытом воздухе, так и в оживленных многолюдных помещениях. Одновременно можно пользоваться обычными функциями мобильного телефона. Решение Nemo Handy обеспечивает лучшие среди портативных устройств возможности по наглядному представлению результатов измерений в режиме реального времени.

В дополнение к разнообразным видам отображения данных в режиме реального времени все радиочастотные характеристики и сигнальная информация сохраняются во внутренней памяти телефона. Регистрационные файлы записываются в формате Nemo File Format, что упрощает пост-обработку данных с помощью инструментов Nemo Analyze, Nemo WindCatcher, Nemo Xynergy или средств пост-обработки сторонних производителей.

Универсальное портативное решение для проведения измерений

Решение Nemo Handy поддерживается самыми современными абонентскими устройствами на базе Android, такими как Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S5, Samsung Note 4 и Sony Xperia Z5. Решение Nemo Handy поддерживает измерение и мониторинг сетей беспроводной связи стандартов GSM, CDMA, EVDO, WCDMA, HSPA, HSPA+, LTE и Wi-Fi (HetNet), а также оценку качества предоставляемых услуг (QoS) и качества восприятия абонентом услуг (QoE) мобильных приложений. Решение Nemo Handy позволяет тестировать ряд новейших технологий, включая передачу голоса по LTE (VoLTE) и агрегацию несущих. Функциональные возможности Nemo Handy включают в себя тестирование качества передачи голоса с помощью алгоритмов POLQA и PESQ и анализ качества передачи потокового видео с помощью алгоритма PEVQ-S, измерения в помещениях, функции принудительной установки, потоковое видео YouTube и поддержка отображения в режиме реального времени карт с пиктограммами базовых станций. Решение Nemo Handy обеспечивает лучшие среди портативных устройств возможности по наглядному представлению результатов измерений в режиме реального времени. Решение Nemo Handy обеспечивает полный набор метрик на уровне приложений для оценки голосовых вызовов, качества передачи речи, передачи данных FTP/HTTP, тестирования пропускной способности сети Iperf, просмотра файлов в формате HTML, передачи потокового видео YouTube, тестирования приложений Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram и Dropbox, тестирования электронной почты, обмена сообщениями SMS и MMS, любых приложений (например Ookla Speedtest) и запросов ping.

Want help or have questions?