NTA00002B Решение Nemo Outdoor
Решение Nemo Outdoor представляет собой инструмент для тестирования сетей беспроводной связи в движении. Платформа поддерживает все современные технологии, включая LTE-A с агрегацией несущих, устройств LTE Cat. 12, VoLTE/ViLTE, VoWiFi/ViWiFi и eMBMS.
Configuration
ОтменаHIGHLIGHTS
Оценка качества работы беспроводной сети и ее оптимизация для удовлетворения запросов конечных пользователей и повышения среднего дохода в расчете на одного абонента (ARPU)
Решение для драйв-тестов для измерения параметров радиоинтерфейса сетей беспроводной связи
- Измерение показателей качества услуг (QoE) для сервисов и приложений, фактически используемых вашими клиентами
- Поддержка всех стадий жизненного цикла сетей беспроводной связи: развертывание и оптимизация сетей, сравнительный анализ сетей, контроль и управление сетями, пост-обработка данных и анализ показателей функционирования сетей
- Чрезвычайно удобная настройка, конфигурирование и использование
- Автоматизация тестирования измерений параметров сетей беспроводной связи с использованием развернутых сценариев и полномасштабных измерений
Анализ интерференции в режиме реального времени
- Обнаружение отсутствующих соседних сот, анализ мешающих пилот-сигналов, внутриканальных и межканальных помех
Масштабируемость
- Возможность одновременного подключения до 9 смартфонов к одному ноутбуку
- Поддержка самых новых моделей смартфонов
- Поддержка более 300 видов абонентских устройств и сканирующих приемников
Тестирование широкого круга приложений
- Тестирование видео в YouTube, тестирование приложений Facebook, Twitter, Dropbox и Instagram
- Возможность тестирования любого приложения по ограниченному набору параметров с использованием автоматизированных сценариев
Поддержка новейших технологий беспроводной связи
- Поддержка стандартов LTE и LTE-A (Cat 6-12, VoLTE, VoLTE/ViLTE, VoWiFi/ViWiFi и eMBMS), HSPA+ DC, WCDMA, GSM, 1xEVDO, CDMA, iDEN, WiMAX, TD-SCDMA, TETRA
- Поддержка тестирования качества передачи голоса с помощью алгоритмов POLQA и PESQ и анализ качества передачи потокового видео с помощью алгоритма PEVQ-S
Тестирование сетей беспроводной связи в движении (драйв-тесты)
Решение Nemo Outdoor представляет собой инструмент для тестирования сетей беспроводной связи в движении (драйв-тестов) на базе ноутбука, которое поддерживает более 300 видов абонентских устройств и сканирующих приемников от различных производителей, все современные сетевые технологии и новейшие смартфоны. Инструмент Nemo Outdoor предлагает законченное техническое решение для драйв-тестов сетей беспроводной и сотовой связи, поиска и устранения неисправностей и оптимизации сетей.
При тестировании беспроводных сетей мощная программная платформа Nemo Outdoor работает со всеми беспроводными технологиями и с различными опциями тестирования протоколов и приложений. Дополнительные функциональные возможности медиа-маршрутизатора, собственного интерфейса связи и приложения Keysight (подана заявка на патент), обеспечивают простое и эффективное использование смартфонов для сравнительного анализа данных и измерений показателей качества передачи голоса за счет более оптимального задействования возможностей смартфонов. Решение Nemo Outdoor создает файлы измерений из результатов драйв-тестов беспроводных сетей в открытом формате файлов ASCII Nemo, что позволяет быстро и легко находить и устранять неполадки и анализировать данные с помощью инструментов пост-обработки Keysight или других компаний. С помощью тестового терминала и/или сканирующего приемника можно в режиме реального времени обнаруживать отсутствующие соседние соты, а также выполнять анализ мешающих пилот-сигналов и интерференции GSM сигналов.
Обеспечение качества сетей беспроводной связи для конечных пользователей
Важнейшим условием для получения конкурентного преимущества на современном рынке является постоянное тестирование и мониторинг беспроводных сетей, а также повышение качества обслуживания клиентов. Решение Nemo Outdoor позволяет заказчикам выполнять все необходимые измерения за один заход. Возможности Nemo Outdoor могут быть расширены для поддержки измерения качества передачи голоса и видео, а также дополнены инструментами для выполнения различных задач по поиску и устранению неисправностей.
Решение Nemo Outdoor позволяет измерять показатели качества услуг (QoE) для фактически используемых вашими клиентами сервисов и приложений, включая расширенное тестирование видео в YouTube, а также тестирование Facebook, Twitter, Dropbox и Instagram. Благодаря дополнительным функциональным возможностям медиа-маршрутизатора, встроенного в систему Nemo Outdoor, результаты измерений с помощью смартфона отражают реальный опыт конечных пользователей. Это позволяет заказчикам оценивать качество работы беспроводной сети с точки зрения конечного потребителя, выявлять и устранять неисправности и оптимизировать сеть на основе результатов тестирования, что дает возможность повысить степень удовлетворения запросов потребителей и, в конечном итоге, снизить отток абонентов.
Extend the capabilities for your Решение Nemo Outdoor
Featured Resources for NTA00002B Решение Nemo Outdoor
Want help or have questions?