Highlights

Minimize Cost of Test while Maintaining Quality

The N9310A RF signal generator covers a frequency range from 9 kHz to 3 GHz. With its low price, reliable performance, and straight-forward functionality, it is well-suited for start-up research and development (R&D), service maintenance, manufacturing, and education.

  • Get reliable RF signal generation at an affordable price
  • Easily perform general purpose testing with a full sweep function
  • Expand your test with extensive analog and optional IQ modulation
  • Quickly navigate front panel and remote operation with an intuitive GUI in 11 languages and standard USB connectivity
  • Confidently verify the design of today’s consumer electronic products

Основные характеристики

Частота
9 kHz to 3 GHz
Выходная мощность на частоте 1 ГГц
-127 dBm to +13 dBm
Переключение частоты
< 10 ms
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц
< -30 dBc
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц
-95 dBc/Hz
Type
Analog
Частота
Выходная мощность на частоте 1 ГГц
Переключение частоты
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц
Type
9 kHz to 3 GHz
-127 dBm to +13 dBm
< 10 ms
< -30 dBc
-95 dBc/Hz
Analog
Посмотреть еще
Амплитудная модуляция: максимальная глубина:
1
Амплитудная модуляция: полоса частот:
20 kHz
Режим генератора модулирующих сигналов:
Нет
Частота:
9 kHz to 3 GHz
Частотная модуляция: макс.девиация (несущая 1 ГГц):
100 kHz
Частот. модуляция: полоса частот (девиация 100кГц):
DC to 40 kHz
Опции расширения диапазона частот:
3 GHz
Переключение частоты:
< 10 ms
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц:
< -30 dBc
Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя:
40 MHz
Негармонические составляющие на частоте 1 ГГц:
< -50 dBc
Выходная мощность на частоте 1 ГГц:
-127 dBm to +13 dBm
Уровень производительности:
◆◆◇◇◇◇
Фазовая модуляция: макс. девиация (норм. полоса):
0 to 10 rad
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц:
-95 dBc/Hz
Режим свипирования:
List
Step
Type:
Analog
Объем памяти для воспроизведения сигналов:
Нет
Широкие возможности по формированию ВЧ-сигналов

Минимизация неопределенностей результатов тестирования с помощью надежного источника сигналов

Для сокращения сроков вывода продукции на рынок необходимо повышение достоверности результатов тестирования. При этом важную роль может сыграть выбор правильного и надежного прибора.

В приведенном ниже техническом обзоре специалист по тестированию компании Keysight рассказывает об основах генерации сигналов. Это поможет вам более осознанно подойти к выбору источника сигналов.

Генератор ВЧ-сигналов N9310A, вид спереди

Заинтересовал генератор сигналов N9310A?

Рекомендуемые ресурсы

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?