Измерительное приложение N9063A для аналоговой модуляции обеспечивает одноклавишные измерения и анализ сигналов с аналоговой модуляцией, включая амплитудную (АМ), частотную (ЧМ) и фазовую (ФМ) модуляцию.

HIGHLIGHTS

Анализ сигналов

  • Отображение параметров модуляции, включая глубину АМ, девиацию ЧМ и ФМ, суммарный коэффициент гармоник (THD), отношение уровня сигнала к суммарному уровню шума и искажений
  • Анализ сигналов с аналоговой модуляцией с выбором типа детектора: положительный или отрицательный пик, среднее или среднеквадратическое значение
  • Одновременный просмотр ВЧ спектра, демодулированного сигнала, спектра низкочастотного модулирующего сигнала и таблицы параметров модуляции
  • Прослушивание модулирующего сигнала через динамик

Измерения

  • Анализ модуляции АМ, ЧМ и ФМ сигналов
  • Одноклавишные измерения
  • Работа на базе анализаторов сигналов PXA, MXA и EXA

Основные технические характеристики (зависят от аппаратной части)

  • Погрешность измерения глубины АМ: ±0,2% + 0,002 × (измеренное значение);
    погрешность измерения частоты АМ: ±0,05 Гц
  • Погрешность измерения девиации ЧМ: ±(0,01 × (частота + девиация) + 20 Гц);
    погрешность измерения частоты ЧМ: ±0,2 Гц
  • Погрешность измерения девиации ФМ: ±100% × (0,005 + (частота / 1 МГц));
    погрешность измерения частоты ФМ: до ±0,1 Гц

Другие возможности

Измерительное приложение для анализа аналоговой модуляции является одной из более чем 25 программ, входящих в состав библиотеки измерительных приложений для анализаторов сигналов серии X — эволюционного подхода к анализу сигналов, который охватывает измерительное оборудование, измерения и программное обеспечение. Программа N9063A позволяет расширить возможности анализаторов сигналов серии X, превращая их в простой тестер аналоговой модуляции, обеспечивающий одноклавишные измерения амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляции. Измерительное приложение N9063A имеет широкий набор инструментов, позволяющих осуществлять более быстрый, легкий и точный анализ аналоговой модуляции.

Более быстрый, легкий и точный анализ аналоговой модуляции

  • Возможность более быстрого анализа качества аналоговой модуляции позволяет сократить сроки вывода продукции на рынок
  • Упрощение поиска неисправностей благодаря возможности анализа в различных областях
  • Оптимизация анализа модуляции благодаря возможности выбора детекторов и фильтров
  • Высокая точность измерений обеспечивает уверенность в качестве разработки

Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?