Основные особенности

Разработка и тестирование перспективных устройств с помощью анализатора сигналов с эталонными характеристикамиСигналАнализ

Анализаторы сигналов PXA идеально подходят для выполнения высокопроизводительных измерений в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в аэрокосмической и оборонной отраслях и области коммерческой беспроводной связи. Анализатор PXA обеспечивает анализ сигналов в более широком диапазоне частот, уменьшение погрешности измерений и выявление ранее скрытых сигналов с помощьюфункции снижения уровня собственных шумов(NFE). Исследование самых сложных сигналов с помощью широкого набора измерительных приложений и возможностей демодуляции анализатора PXA или функций анализа спектра в режиме реального времени за счет добавления дополнительных опций.

  • Широкие возможности по анализу сигналов в диапазоне частот от 2 Гц до 50 ГГц при полосе анализа до 510 МГц.
  • Возможность обнаружения слабых сигналов в присутствии сигналов более высокого уровня благодаря динамическому диапазону, свободному от паразитных составляющих, до 75 дБ
  • Возможность расширения диапазона частот до 110 ГГц с помощью интеллектуальных смесителей Keysight
  • Регистрация и анализ данных и моделирование сценариев в режиме реального времени благодаря возможности потоковой передачи данных в полосе до 255 МГц
  • Упрощение процесса тестирования благодаря специализированным измерительным приложениям серии X
  • Эффективное выявление неисправностей с помощью программы векторного анализа сигналов 89600 VSA
  • Возможность захвата импульсных помех и нестационарных сигналов благодаря дополнительным возможностям анализа спектра в режиме реального времени
  • Соответствие строгим требованиям по защите данных благодаря съемному твердотельному накопителю и другим дополнительным функциям

Быстрый поиск и измерение характеристик динамичных сигналов с помощью анализаторов сигналов PXA

Анализаторы сигналов PXA позволяют быстро находить и измерять характеристики представляющих интерес сигналов в сложных и динамичных условиях. Это особенно важно при тестировании радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Использование функции анализа спектра в режиме реальном времени позволяет настроить запуск по маске сигнала и даже просматривать сигналы во временной области. Анализаторы сигналов PXA позволяют быстро связать причину и следствие.

Частота
2 Hz to 50 GHz
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц)
-174 dBm
Максимальная полоса анализа / пропускания
510 MHz
Максимальная полоса пропускания реального времени
510 MHz
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц
-136 dBc/Hz
Type
Benchtop
Частота
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц)
Максимальная полоса анализа / пропускания
Максимальная полоса пропускания реального времени
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц
Type
2 Hz to 50 GHz
-174 dBm
510 MHz
510 MHz
-136 dBc/Hz
Benchtop
Посмотреть еще
Опции расширения полосы анализа:
25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц):
-174 dBm
Частота:
2 Hz to 50 GHz
Опции расширения диапазона частот:
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz
Максимальная полоса анализа / пропускания:
510 MHz
Максимальная полоса пропускания реального времени:
510 MHz
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения:
±0.19 dB
Уровень производительности:
◆◆◆◆◆◇
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц:
-136 dBc/Hz
Type:
Benchtop
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц:
+22 dBm
PathWave X-Series Spectrum Analyzers Measurement Applications

Измерительные приложения серии X: упрощение сложных измерений и обеспечение воспроизводимости результатов

Понимание всех нюансов функционирования разрабатываемых устройств сотовой и беспроводной связи, а также оборудования аэрокосмического и оборонного назначения с помощью загружаемых приложений серии X.

  • Получение детальной информации о характеристиках устройств с помощью различных видов измерений — от параметрического тестирования до испытаний на соответствие требованиям самых современных стандартов, включая LTE и WLAN.
  • Сокращение времени выполнения анализа благодаря встроенным приложениям, позволяющим сделать стабильные и достоверные измерения максимально доступными для пользователя.
  • Сокращение времени вывода продукции на рынок благодаря возможности выполнения единообразных измерений в ходе разработки, аттестации и производства.
  • Использование встроенных функций анализа для быстрой оценки характеристик сигналов и устройства
  • Возможность использования приложения на нескольких приборах с помощью перемещаемых лицензий

Миллиметровый диапазон длин волн: детали, оказывающие значительное влияние на успешное выполнение измерений

Измерения в миллиметровом диапазоне длин волн следует выполнять с особой тщательностью. Некоторые решения, которые влияют на измерения на низких частотах, могут привести также к схемным потерям, снижению точности и ухудшению воспроизводимости измерений на более высоких частотах. Для успешного выполнения измерений в миллиметровом диапазоне рекомендуется внимательно изучить все характеристики используемых компонентов.

Standard Configurations

PXA Spectrum Analyzer N9030B 50GHz

Interested in a N9030B?

Запросить коммерческое предложение на анализатор сигналов N9030B PXA

Нужна помощь или хотите задать вопрос?