Основные особенности

Разработка, тестирование и обучение с помощью недорогой и интуитивно понятной настольной платформы для анализа сигналов

Суть процесса разработки новых изделий заключается в связывании воедино формирования инновационных идей и решения возникающих при их внедрении проблем. Благодаря своим качествам анализатор CXA является лучшим на сегодняшний день в своем классе недорогим универсальным прибором для базового анализа сигналов. Его функциональные возможности обеспечивают прочный фундамент для эффективного решения задач общего назначения и обучения. С его помощью вы сможете быстрее найти ответы на интересующие вас вопросы, будь то быстрая проверка изделий в процессе производства или выполнение лабораторных работ.

  • Возможность более детального исследования сигналов в широком диапазоне частот от 9 кГц до 26,5 ГГц с полосой анализа до 25 МГц
  • Добавление возможности выполнения достоверного анализа сигналов с помощью ручных и автоматизированных систем тестирования в процессе производства
  • Выполнение критически важных видов измерений, таких как поиск паразитных составляющих и анализ искажений
  • Выполнение тестирования по методу «воздействие-отклик» с помощью опции встроенного следящего генератора
  • Существенное расширение функциональных возможностей с помощью измерительных приложений серии X
  • Углубление теоретических знаний за счет практических навыков ВЧ- и СВЧ-измерений, получаемых при использовании обучающего комплекта для учебной лаборатории

Оптимизация основных видов измерений мощности с помощью анализатора сигналов CXA

При разработке любых современных устройств беспроводной связи критически важно иметь возможность точного измерения мощности сигналов с цифровой модуляцией с целью максимального повышения производительности системы и улучшения качества связи. С помощью анализатора сигналов CXA и программного обеспечения PowerSuite можно в считанные секунды выполнить девять различных видов измерений мощности.

Частота
9 kHz to 26.5 GHz
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц)
-163 dBm
Максимальная полоса анализа / пропускания
25 MHz
Максимальная полоса пропускания реального времени
Нет
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц
-110 dBc/Hz
Type
Benchtop
Частота
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц)
Максимальная полоса анализа / пропускания
Максимальная полоса пропускания реального времени
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц
Type
9 kHz to 26.5 GHz
-163 dBm
25 MHz
Нет
-110 dBc/Hz
Benchtop
Посмотреть еще
Опции расширения полосы анализа:
10 standard, 25 MHz
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц):
-163 dBm
Частота:
9 kHz to 26.5 GHz
Опции расширения диапазона частот:
3.0, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
Максимальная полоса анализа / пропускания:
25 MHz
Максимальная полоса пропускания реального времени:
Нет
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения:
±0.50 dB
Уровень производительности:
◆◆◇◇◇◇
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц:
-110 dBc/Hz
Type:
Benchtop
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц:
+12 dBm

Измерительные приложения серии X: упрощение сложных измерений и обеспечение воспроизводимости результатов

Понимание всех нюансов функционирования разрабатываемых устройств сотовой и беспроводной связи, а также оборудования аэрокосмического и оборонного назначения с помощью загружаемых приложений серии X.

  • Получение детальной информации о характеристиках устройств с помощью различных видов измерений — от параметрического тестирования до испытаний на соответствие требованиям самых современных стандартов, включая LTE и WLAN.
  • Сокращение времени выполнения анализа благодаря встроенным приложениям, позволяющим сделать стабильные и достоверные измерения максимально доступными для пользователя.
  • Сокращение времени вывода продукции на рынок благодаря возможности выполнения единообразных измерений в ходе разработки, аттестации и производства.
  • Использование встроенных функций анализа для быстрой оценки характеристик сигналов и устройства
  • Возможность использования приложения на нескольких приборах с помощью перемещаемых лицензий

Interested in a N9000B?

FEATURED RESOURCES

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Запросить коммерческое предложение на анализатор сигналов N9000B CXA

Нужна помощь или хотите задать вопрос?